SAKR 2STB BL

Ce produit ne sera bientôt plus disponible.

Dernière date de commande: /Date(1782770400000)/

Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 10 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1

Référence produit 0412280000

Agréments

Agréments
ROHS

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Statut de livraison
Dernière date de commande

Dimensions et poids

Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Hauteur (pouces)
Largeur
Largeur (pouces)
Poids net

Températures

Température de stockage
Température ambiante
Température d'utilisation permanente, min.
Température d'utilisation permanente, max.

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
REACH SVHC
SCIP

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base
Couleur
Classe d'inflammabilité selon UL 94

Caractéristiques du système

Version
Flasque de fermeture nécessaire
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés
Raccordement PE
Barrette de liaison équipée
Fonction N
Fonction PE
Fonction PEN

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert
Instruction de montage
Nombre de blocs de jonction identiques
Type de montage
Version à l#92épreuve de l#92explosion

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, autre raccordement, max.
Type de raccordement, autre raccordement

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1
Couple de serrage, max.
Couple de serrage, min.
Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS
Dimension de la lame
Embouts doubles, max.
Embouts doubles, min.
Longueur de dénudage
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max.
Plage de serrage, min.
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
Section de raccordement, semi-rigide, max.
Section de raccordement, semi-rigide, min.
Section de raccordement, souple, min.
Sens de raccordement
Type de raccordement
Type de raccordement 2
Vis de serrage

Généralités

Barrette de liaison équipée
Instruction de montage
Normes
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.

Caractéristiques nominales

Section nominale
Tension nominale
Tension nominale DC
Courant nominal
Courant avec conducteur max.
Normes
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
Tension de choc nominale
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
Degré de pollution

Illustrations du produit

Titre d'illustration #96 02
Légende 02

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0