接线端子SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 6.3 A, 24 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35

商品编号 0225820000

审批

认证
ROHS

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量

尺寸和重量

深度 (英寸)
高度
高度 (英寸)
宽度
宽度 (英寸)
净重

温度

存储温度
环境温度
最小持续工作温度
最大持续工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态
REACH SVHC

材料参数

基础材料
颜色编码
阻燃等级符合 UL 94

系统特征值

类型
必须的端板
电位数量
层数
每层压接点数量
每层电位点数量
层,内部桥接
PE联接
安装导轨已装备
N功能
PE 功能
PEN功能

其它技术参数

安装指导
安装方式
开放端
相同端子的数量

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型

可压接导线 (额定联接)

DMS 电动螺丝刀的扭矩设置
剥线长度
压接范围,最大
压接范围,最小
压接螺钉
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
导线连接截面积,单股硬导线,最大
导线连接截面积,单股硬导线,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小
接线截面积,多股线,最大
接线截面积,多股线,最小
最大拧紧力矩
最小多股导线接线截面积
最小拧紧力矩
最小接口横截面,细绞合导线(额定联接)
测量规 按照 60 947-1 标准
细绞合导线最大接口横截面
联接点数量
联接类型
联接类型 2
螺丝刀口尺寸
连接方向

熔断器型接线端子

指示器的电压类型
显示
最大运行电压
熔丝
熔断器架 (部件支架)
电流

通用的

安装导轨已装备
安装指导
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
标准

额定数据

额定横截面
额定电压
额定直流电压
额定电流
最大电流
标准
通路电阻
额定浪涌电压
功率损耗符合 IEC 60947-7-x

重要注意事项

产品信息

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0