SCCB TTB 6/2

Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 30 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 8.10, Aislado: Sí, Anchura: 16 mm

N.º de artículo 2710190000

Homologaciones

ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Net weight

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Datos del material

Material básico
Color
Grado inflamabilidad según UL 94

Valores característicos del sistema

Versión

Otros datos técnicos

Tipo de fijación
Tipo de montaje
Versión a prueba de explosivos

Dimensions

Paso en mm (P)

Generalidades

Número de polos

Datos nominales

Tensión nominal
Corriente nominal

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0