Propiedades
Versión | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 12, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja |
Código | 1039310000 |
Tipo | SCDN-THR 3.81/12/90G 1.5SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248772636 |
Cantidad | 50 Pieza |
Valores característicos del producto |
IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 11 A |
Embalaje | Caja |
Profundidad | 13,3 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,524 inch |
16,7 mm | |
Altura (pulgadas) | 0,657 inch |
Altura construcción baja | 15,2 mm |
Anchura | 24,25 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,955 inch |
Peso neto | 4,541 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Familia del producto | OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81 |
Tipo de conexión | Conexión de tarjetas |
Montaje sobre placas c.i. | Conexión por soldadura THT/THR |
Paso en mm (P) | 3,81 mm |
Paso en pulgadas (P) | 0,15 " |
Angulo de salida | 90° |
Número de polos | 12 |
Número de terminales de soldadura por polo | 1 |
Longitud del terminal de soldadura (l) | 1,5 mm |
Tolerancia de longitud del pin de soldadura | +0,02 / -0,02 mm |
Dimensiones del pin de soldadura |
d = 1,0 mm
octogonal |
Dimensiones del pin de soldadura = d tolerancia | 0 / -0,03 mm |
Diámetro de la perforación (D) | 1,3 mm |
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) | + 0,1 mm |
Diámetro exterior del pad de soldadura | 2,1 mm |
Diámetro del orificio de la plantilla | 1,9 mm |
L1 en mm | 19,05 mm |
L1 en pulgadas | 0,75 " |
Número de series | 2 |
Número de filas de polos | 2 |
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 | no insertado con los dedos / insertado por presión de mano |
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 20 insertado / IP 10 no insertado |
Resistencia de paso | ≤5 mΩ |
Codificable | Sí |
Materiales aislantes | LCP GF |
Color | negro |
Carta de colores (similar) | RAL 9011 |
Grupo de materiales aislantes | IIIa |
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Material de contacto | Aleación de Cu |
Superficie de contacto | estañado |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C |
Temperatura de servicio, min. | -50 °C |
Temperatura de servicio, max. | 120 °C |
Gama de temperatura, montaje, min. | -25 °C |
Gama de temperatura, montaje, max. | 120 °C |
testado según la norma |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) | 17,5 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) | 13,2 A |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) | 17 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) | 12,2 A |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 320 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 160 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 160 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 2,5 kV |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 2,5 kV |
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 2,5 kV |
Resistencia a corrientes de corta duración | 3 x 1s mit 76 A |
Tensión nominal (Use Group B / CSA) | 300 V |
Tensión nominal (Use group D / CSA) | 300 V |
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) | 11 A |
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) | 11 A |
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) | 300 V |
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) | 300 V |
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 11 A |
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 11 A |
Embalaje | Caja |
Longitud de VPE | 258 mm |
Anchura VPE | 180 mm |
Altura de VPE | 29 mm |
Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |
Notas |
|
Homologación/certificado/documento de conformidad | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_98314) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1039310000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
White paper de tecnología de montaje en superficie | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ROHS | Conformidad |
Accesorios
-
N.º de artículo:2467670000Unidad de embalaje:100 Pieza
Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación, blanco
-
N.º de artículo:2460700000Unidad de embalaje:100 Pieza
Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación, negro
Terminales y conectores de placas de circuitos impresosOMNIMATE Signal - Conectores para circuito impresoAccesoriosElementos de codificación
Es contrapieza de
-
N.º de artículo:1976550000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conector para placa c.i., Conector hembra, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 6, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja
Terminales y conectores de placas de circuitos impresosOMNIMATE Signal - Conectores para circuito impresoConectores con paso 3,81 mm (0,150 pulgadas) - Serie BC/SC 3.81Conector hembra con conexión por soldadura THRBCL-SMT 3.81/180BCL-SMT 3.81/180