Eigenschaften
Ausfuehrung | Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 18, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box |
Best.-Nr. | 1034560000 |
Art | SCDV 3.81/18/180G 3.2SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248763382 |
VPE | 50 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A |
Verpackung | Box |
Tiefe | 22,7 mm |
Tiefe (inch) | 0,894 inch |
Höhe | 25,1 mm |
Höhe (inch) | 0,988 inch |
Höhe niedrigstbauend | 21,9 mm |
Breite | 35,68 mm |
Breite (inch) | 1,405 inch |
Nettogewicht | 9,6 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilie | OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81 |
Anschlussart | Platinenanschluss |
Montage auf der Leiterplatte | THT-Lötanschluss |
Raster in mm (P) | 3,81 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,15 " |
Abgangswinkel | 180° |
Polzahl | 18 |
Anzahl Lötstifte pro Pol | 1 |
Lötstiftlänge (l) | 3,2 mm |
Lötstiftlänge-Toleranz | +0,02 / -0,2 mm |
Lötstift-Abmessungen |
d = 1,0 mm
oktogonal |
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz | 0 / -0,03 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser (D) | 1,2 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) | + 0,1 mm |
L1 in mm | 30,48 mm |
L1 in Zoll | 1,2 " |
Anzahl Reihen | 2 |
Polreihenzahl | 2 |
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingers. ungest./ handrückens. gesteckt |
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt |
Durchgangswiderstand | ≤5 mΩ |
Kodierbar | Ja |
Steckkraft/Pol, max. | 7,5 N |
Ziehkraft/Pol, max. | 5,5 N |
Isolierstoff | PA GF |
Farbe | orange |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 2000 |
Isolierstoffgruppe | II |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 550 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 120 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 120 °C |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 17,5 A |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 17 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 320 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 160 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 160 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 2,5 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 2,5 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 2,5 kV |
Kurzzeitstromfestigkeit | 3 x 1s mit 76 A |
Nennspannung (Use group B / CSA) | 300 V |
Nennspannung (Use group D / CSA) | 300 V |
Nennstrom (Use group B / CSA) | 11 A |
Nennstrom (Use group D / CSA) | 11 A |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V |
Nennstrom (Use group B / UL 1059) | 10 A |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 10 A |
Verpackung | Box |
VPE Länge | 25 mm |
VPE Breite | 230 mm |
VPE Höhe | 255 mm |
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_98158) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1034560000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ROHS | Konform |