特性
版本 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.81 mm, 回路数: 18, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
订货号 | 1032170000 |
类型 | SCDV 3.81/18/90G 3.2SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248771479 |
数量 | 50 PC |
产品数据 |
IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A |
包装 | 盒装 |
深 | 21.9 mm |
深度 (英寸) | 0.862 inch |
25.9 mm | |
高度 (英寸) | 1.02 inch |
最低安装高度 | 22.7 mm |
宽度 | 35.68 mm |
宽度 (英寸) | 1.405 inch |
净重 | 8.07 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品系列 | OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 |
联接类型 | 板联接 |
安装在印刷线路板上 | THT 焊接联接 |
间距 P(单位:mm) | 3.81 mm |
间距 P(单位:inch) | 0.15 " |
出线方向 | 90° |
回路数 | 18 |
每回路的焊脚数目 | 1 |
焊脚长度 (l) | 3.2 mm |
焊针长度公差 | +0,02 / -0,2 mm |
焊针规格 |
d = 1.0 mm
八角形 |
焊针规格 = d tolerance | 0 / -0,03 mm |
焊接孔直径 (D) | 1.2 mm |
焊接孔直径公差 (D) | + 0.1 mm |
L1(mm) | 30.48 mm |
L1(inch) | 1.2 " |
层数 | 2 |
插针排数 | 2 |
防触电保护(按照DIN VDE57106) | 未连接插头的手指安全保护 / 连接插头的手背安全保护 |
防触电保护(按照DIN VDE 0470) | IP 20 已插入/ IP 10 未插入 |
通道电阻 | ≤5 mΩ |
可编码 | 是 |
插拔力 / 回路,最大 | 7.5 N |
拉力 / 回路,最大 | 5.5 N |
绝缘材料 | PA GF |
颜色编码 | 橙色 |
比色表 (相似) | RAL 2000 |
绝缘材料组 | II |
相比漏电起痕指数(CTI) | ≥ 550 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
触点材料 | 铜合金 |
插针镀层 | 镀锡 |
最低存放温度. | -40 °C |
最高存放温度 | 70 °C |
最低操作温度 | -50 °C |
最高操作温度 | 120 °C |
最小安装温度 | -25 °C |
最大安装温度范围 | 120 °C |
依据标准进行测试 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C) | 17.5 A |
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C) | 17 A |
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) | 320 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) | 160 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) | 160 V |
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) | 2.5 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) | 2.5 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) | 2.5 kV |
瞬时耐电流 | 3 x 1s , 76 A |
额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V |
额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V |
额定电流 (使用组 B / CSA) | 11 A |
额定电流 (使用组 D / CSA) | 11 A |
额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V |
额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V |
额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 10 A |
额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A |
包装 | 盒装 |
VPE 长度 | 260 mm |
VPE 宽度 | 238 mm |
VPE 高度 | 28 mm |
IPC 标准的符合性 | 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 |
备注 |
• 按照垂询要求提供其他版本 • 额定电流大小与额定截面积和产品的位数有关系 • 该额定数据只适用于产品本身。对电气间隙和爬电距离的设定符合相关行业的应用标准。 • 图示中P = 间距 • 根据 IEC 61984,OMNIMATE 接插件是无断电能力 (COC) 的接插件。在指定使用期间,接插件不得在带电或负载下接合或脱离 • 产品在平均温度 50 °C 和最大湿度 70% 的条件下长期储存 36 个月 |
认证/证书/一致性声明 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_98085) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1032170000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ROHS | 一致 |