Vlastnosti
Verze | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 3.81 mm, Počet pólů: 18, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box |
Číslo objednávky | 1035550000 |
Typ | SCDV-THR 3.81/18/180G 3.2SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248764303 |
Množství | 50 ks |
Údaje výrobku |
IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 11 A |
Balení | Box |
Hloubka | 22,7 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,894 inch |
Výška | 25,1 mm |
Výška (v palcích) | 0,988 inch |
Nejvyšší nebo nejnižší verze | 21,9 mm |
Šířka | 35,68 mm |
Šířka (v palcích) | 1,405 inch |
Čistá hmotnost | 9,57 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Skupina produktů | OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 |
Typ připojení | Připojení desky |
Montáž na PCB desku | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem |
Rozteč v mm (P) | 3,81 mm |
Rozteč v palcích (P) | 0,15 " |
Výstupní tvarovka | 180° |
Počet pólů | 18 |
Počet pájených kolíků na pól | 1 |
Pájecí kolík, délka (l) | 3,2 mm |
Tolerance délky pájecích pinů | +0,02 / -0,02 mm |
Rozměry pájecích pinů |
d = 1,0 mm
Osmiúhlý |
Rozměry pájecích pinů = d tolerance | 0 / -0,03 mm |
Průměr otvoru pájecího očka (D) | 1,3 mm |
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D) | + 0,1 mm |
Vnější průměr pájecí destičky | 2,1 mm |
Průměr otvoru šablony | 1,9 mm |
L1 v mm | 30,48 mm |
L1 v palcích | 1,2 " |
Počet řad | 2 |
Množství řady kolíků | 2 |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Při odpojování bezpečné před dotykem prstů/ při připojování bezpečný hřbet ruky |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP20 zapojené/ IP10 nezapojené |
Objemový odpor | ≤5 mΩ |
Může být kódováno | Ano |
Izolační materiál | LCP GF |
Barevný | černá |
Barevný graf (podobné) | RAL 9011 |
Skupina izolačního materiálu | IIIa |
Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | pocínované |
Skladovací teplota, min. | -40 °C |
Skladovací teplota, max. | 70 °C |
Provozní teplota, min. | -50 °C |
Provozní teplota, max. | 120 °C |
Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C |
Teplotní rozsah, instalace, max. | 120 °C |
testováno podle normy |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) | 17,5 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) | 13,2 A |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) | 17 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) | 12,2 A |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 320 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 160 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 160 V |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 2,5 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 2,5 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 2,5 kV |
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu | 3 x 1 s se 76 A |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 300 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) | 11 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) | 11 A |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 300 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) | 11 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) | 11 A |
Balení | Box |
Délka VPE | 260 mm |
Šířka VPE | 238 mm |
Výška VPE | 28 mm |
IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
Poznámky |
|
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_98190) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1035550000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
Bílý papír, povrchová montážní technologie | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ROHS | Shoda |