Propriétés
Version | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride, Raccordement soudé THT/THR, 3.81 mm, Nombre de pôles: 32, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte |
Référence | 1034130000 |
Type | SCDV-THR 3.81/32/90F 3.2SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248763009 |
Qté. | 20 Pièce |
Indices de produit |
IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 11 A |
Emballage | Boîte |
Profondeur | 21,9 mm |
Profondeur (pouces) | 0,862 inch |
Hauteur | 25,9 mm |
Hauteur (pouces) | 1,02 inch |
Hauteur version la plus basse | 22,7 mm |
Largeur | 71,35 mm |
Largeur (pouces) | 2,809 inch |
Poids net | 22,95 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9b6bfeff-7c16-4508-86c1-7feb387c72ee |
Famille de produits | OMNIMATE Signal - série BC/SC 3.81 |
Type de raccordement | Raccordement sur platine |
Montage sur le circuit imprimé | Raccordement soudé THT/THR |
Pas en mm (P) | 3,81 mm |
Pas en pouces (P) | 0,15 " |
Angle de sortie | 90° |
Nombre de pôles | 32 |
Nombre de picots par pôle | 1 |
Longueur du picot à souder (l) | 3,2 mm |
Tolérance sur la longueur du picot à souder | +0,02 / -0,02 mm |
Dimensions du picot à souder |
d = 1,0 mm
octogonal |
Dimension du picot à souder = tolérance d | 0 / -0,03 mm |
Diamètre du trou d'implantation (D) | 1,3 mm |
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) | + 0,1 mm |
Diamètre extérieur du plot de soudure | 2,1 mm |
Diamètre du trou de l'écran | 1,9 mm |
L1 en mm | 57,15 mm |
L1 en pouce | 2,25 " |
Nombre de séries | 2 |
Nombre de pôles | 2 |
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 | protection doigt non enfiché/ protection appui de la main enfiché |
Protection au toucher selon DIN VDE 0470 | IP 20 enfiché/ IP 10 non enfiché |
Résistance de passage | ≤5 mΩ |
Codable | Oui |
Couple de serrage |
|
Matériau isolant | LCP GF |
Couleur | noir |
Tableau des couleurs (similaire) | RAL 9011 |
Groupe de matériaux isolants | IIIa |
Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
Surface du contact | étamé |
Température de stockage, min. | -40 °C |
Température de stockage, max. | 70 °C |
Température de fonctionnement , min. | -50 °C |
Température de fonctionnement , max. | 120 °C |
Plage de température montage, min. | -25 °C |
Plage de température montage, max. | 120 °C |
testé selon la norme |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) | 17,5 A |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) | 17 A |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 320 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 160 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 160 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 2,5 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 2,5 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 2,5 kV |
Tenue aux courants de faible durée | 3 x 1s mit 76 A |
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) | 300 V |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA) | 11 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) | 11 A |
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 300 V |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 11 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 11 A |
Emballage | Boîte |
Longueur VPE | 30 mm |
Largeur VPE | 135 mm |
Hauteur VPE | 300 mm |
Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |
Remarques |
• Autres variantes sur demande • Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles. • Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables. • Sur le schéma, P = pas • Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement • Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_98148) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1034130000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
Livre blanc technologie de montage en surface | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ROHS | Conforme |