Egenskaper
Utförande | Tillbehör |
Art.nr. | 9005720000 |
Typ | SCHRAUBENDREHER CST |
GTIN (EAN) | 4008190206086 |
Förp. | 1 items |
Djup | 0,9 mm |
Byggdjup (tum) | 0,035 inch |
33 mm | |
Bygghöjd (tum) | 1,299 inch |
Bredd | 11 mm |
Byggbredd (tum) | 0,433 inch |
Nettovikt | 0,212 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3 |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000174 |
ETIM 7.0 | EC000174 |
ETIM 8.0 | EC000174 |
ETIM 9.0 | EC000174 |
ECLASS 9.0 | 21-04-02-06 |
ECLASS 9.1 | 21-04-02-06 |
ECLASS 10.0 | 21-04-02-06 |
ECLASS 11.0 | 21-04-02-06 |
ECLASS 12.0 | 21-04-02-06 |
ECLASS 13.0 | 21-04-02-06 |
ECLASS 14.0 | 21-04-02-06 |