Egenskaper
Utförande | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 3.81 mm, Antal poler: 6, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box |
Art.nr. | 1969580000 |
Typ | SCZ 3.81/06/180G SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248679171 |
Förp. | 50 items |
Produktparametrar |
IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 |
Förpackning | Box |
Djup | 18,4 mm |
Byggdjup (tum) | 0,724 inch |
Höjd | 11,1 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,437 inch |
Nettovikt | 0,005 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | cec56c8c-fe86-40ec-b01a-efe288a878ac |
Produktfamilj | OMNIMATE Signal – serie BC/SC 3.81 |
Anslutningstyp | Fältanslutning |
Ledaranslutningsteknik | Klämbygelanslutning |
Delning i mm (P) | 3,81 mm |
Delning i tum (P) | 0,15 " |
Ledarutgångsriktning | 180° |
Antal poler | 6 |
L1 i mm | 19,05 mm |
L1 i tum | 0,75 " |
Antal rader | 1 |
Polradstal | 1 |
Märkarea | 1 mm² |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | fingers. instucken/ handryggss. ej inst. |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten |
Genomgångsmotstånd (6) | ≤5 mΩ |
Koderbar | Ja |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Klämskruv | M 2 |
Skruvmejselklinga | 0,4 x 2,5 |
Skruvmejselklinga Norm | DIN 5264 |
Stickcykler | 25 |
Max. instickskraft/pol | 8 N |
Max. dragkraft/pol | 5 N |
Åtdragningsmoment |
|
Isoleringsmaterial | PA 66 GF 30 |
Färgkod | orange |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 2000 |
Isoleringsmaterialgrupp | II |
CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 550 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Kontaktyta | förtennad |
Skiktstruktur för stiftkontakten | 4...8 µm Sn |
Lagertemperatur, min. | −40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Driftstemperatur, min. | −50 °C |
Driftstemperatur, max | 120 °C |
Temperaturområde Montage, min. | −25 °C |
Temperaturområde Montage, max. | 120 °C |
Anslutningsområde, min. | 0,08 mm² |
Anslutningsområde, max. | 1,5 mm² |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 28 |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 16 |
entrådig, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
entrådig, max. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
fintrådig, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
fintrådig, max. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. | 0,2 mm² |
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. | 1,5 mm² |
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. | 0,2 mm² |
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. | 1,5 mm² |
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø | 2,4 mm x 1,5 mm ; 2,4 mm |
Anslutningsbar ledare |
|
Referenstext |
Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P)
Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen. |
testad enligt standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) | 17,5 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) | 17,1 A |
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) | 17,5 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) | 15,2 A |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 320 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 160 V |
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 | 160 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 2,5 kV |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 2,5 kV |
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 | 2,5 kV |
Korttidströmhållfasthet | 3 x 1s mit 76 A |
Institut (CSA) | CSA |
Certifikat nr. (CSA) | 200039-1121690 |
Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp C / CSA) | 50 V |
Märkström (användargrupp B / CSA) | 11 A |
Märkström (användargrupp C / CSA) | 11 A |
Ledardiameter AWG, min. | AWG 28 |
Ledardiameter AWG, max. | AWG 16 |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Institut (cURus) | CURUS |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / UL 1059) | 10 A |
Märkström (användargrupp D / UL 1059) | 10 A |
Ledardiameter AWG, min. | AWG 28 |
Ledardiameter AWG, max. | AWG 16 |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Förpackning | Box |
VPE-längd | 133 mm |
VPE-bredd | 120 mm |
VPE-höjd | 26 mm |
Test: Hållfasthet för märkningar |
|
Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet) |
|
Test: Klämbar area |
|
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt |
|
Frånslagstest |
|
IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
Hänvisningstext |
• Ytterligare varianter vid förfrågan • Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler. • AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4 • P på ritningen = raster • Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna. • Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last • Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71582) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1969580000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Godkännanden | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Tillbehör
-
Produkt-ID:1005310000VPE:10 items
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Täckhuv, svart, Antal poler: 6
PCB-plintar och -kontaktdonKretskortskontaktdon - OMNIMATE SignalTillbehörTäckkåpor
Är en motdel till
-
Produkt-ID:1976550000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Hylslist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.81 mm, Antal poler: 6, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Box
PCB-plintar och -kontaktdonKretskortskontaktdon - OMNIMATE SignalDelning 3,81 mm (0.150 inch) - serie BC/SC 3.81Hylslister - THR-lödanslutningBCL-SMT 3.81/180BCL-SMT 3.81/180