Eigenschaften
Ausfuehrung | Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl: 12, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box |
Best.-Nr. | 1971020000 |
Art | SCZ 3.81/12/180F SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248680832 |
VPE | 50 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 |
Verpackung | Box |
Tiefe | 18,4 mm |
Tiefe (inch) | 0,724 inch |
Höhe | 11,1 mm |
Höhe (inch) | 0,437 inch |
Nettogewicht | 11,22 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | cec56c8c-fe86-40ec-b01a-efe288a878ac |
Produktfamilie | OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81 |
Anschlussart | Feldanschluss |
Leiteranschlusstechnik | Zugbügelanschluss |
Raster in mm (P) | 3,81 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,15 " |
Leiterabgangsrichtung | 180° |
Polzahl | 12 |
L1 in mm | 41,91 mm |
L1 in Zoll | 1,65 " |
Anzahl Reihen | 1 |
Polreihenzahl | 1 |
Bemessungsquerschnitt | 1 mm² |
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingers. gesteckt/ handrückens. ungest. |
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt |
Durchgangswiderstand | ≤5 mΩ |
Kodierbar | Ja |
Abisolierlänge | 7 mm |
Klemmschraube | M 2 |
Schraubendreherklinge | 0,4 x 2,5 |
Schraubendreherklinge Norm | DIN 5264-A |
Steckzyklen | 25 |
Steckkraft/Pol, max. | 8 N |
Ziehkraft/Pol, max. | 5 N |
Anzugsdrehmoment |
|
Isolierstoff | PA 66 GF 30 |
Farbe | orange |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 2000 |
Isolierstoffgruppe | II |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 550 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Schichtaufbau - Steckkontakt | 4...8 µm Sn |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 120 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 120 °C |
Klemmbereich, min. | 0,08 mm² |
Klemmbereich, max. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 16 |
eindrähtig, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
eindrähtig, max. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
feindrähtig, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
feindrähtig, max. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. | 0,2 mm² |
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. | 1,5 mm² |
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. | 0,2 mm² |
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. | 1,5 mm² |
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø | 2,4 mm x 1,5 mm ; 2,4 mm |
Klemmbare Leiter |
|
Hinweistext |
Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.
Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen. |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 17,5 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 17,1 A |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 17,5 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 15,2 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 320 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 160 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 160 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 2,5 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 2,5 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 2,5 kV |
Kurzzeitstromfestigkeit | 3 x 1s mit 76 A |
Institut (CSA) | CSA |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 200039-1121690 |
Nennspannung (Use group B / CSA) | 300 V |
Nennspannung (Use group C / CSA) | 50 V |
Nennstrom (Use group B / CSA) | 11 A |
Nennstrom (Use group C / CSA) | 11 A |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 16 |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Institut (cURus) | CURUS |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V |
Nennstrom (Use group B / UL 1059) | 10 A |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 10 A |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 16 |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Verpackung | Box |
VPE Länge | 292 mm |
VPE Breite | 115 mm |
VPE Höhe | 25 mm |
Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen |
|
Prüfung: Fehlerhafte Kupplung (Nichtaustauschbarkeit) |
|
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt |
|
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern |
|
Pull-Out Test |
|
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71630) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1971020000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Zulassungen | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1005370000VPE:10 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abdeckhaube, schwarz, Polzahl: 12
Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE SignalZubehörAbdeckhauben