Egenskaper
Utförande | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 6.5 mm, Klinglängd: 150 mm, Klingtjocklek: 1.2 mm |
Art.nr. | 2749390000 |
Typ | SDS 1.2X6.5X150 |
GTIN (EAN) | 4050118895612 |
Förp. | 1 items |
Bredd | 268 mm |
Byggbredd (tum) | 10,551 inch |
Längd | 265 mm |
Bygglängd (tum) | 10,433 inch |
Nettovikt | 100 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |
Artikelbeskrivning | Skruvmejsel med spårklinga 1,2 x 6,5 |
Utförande | Rak |
Bladtyp | A |
Form | Spår |
Klingbredd (B) | 6,5 mm |
Klinglängd | 150 mm |
Klingtjocklek | 1,2 mm |
Användardokumentation | [BPZL HDC MHE 2 HV](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249251) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000158 |
ETIM 7.0 | EC000158 |
ETIM 8.0 | EC000158 |
ETIM 9.0 | EC000158 |
ETIM 10.0 | EC000158 |
ECLASS 9.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 9.1 | 21-04-04-07 |
ECLASS 10.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 11.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 12.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 13.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 |