Agréments
Agréments
Informations générales de commande
Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Dimensions et poids
Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Hauteur (pouces)
Largeur
Largeur (pouces)
Poids net
Températures
Température ambiante
Température d'utilisation continue, min.
Température d'utilisation continue, max.
Caractéristiques des matériaux
Matériau de base
Matériau isolant
Couleur
Éléments d'actionnement de couleurs
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Caractéristiques du système
Flasque de fermeture nécessaire
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés
Raccordement PE
Barrette de liaison équipée
Fonction N
Fonction PE
Fonction PEN
Autres caractéristiques techniques
Côté ouvert
enclipsable
Type de fixation
Type de montage
Version à l#92épreuve de l#92explosion
Conducteur raccordable (autre raccordement)
Type de raccordement, autre raccordement
Raccordement (raccordement nominal)
Calibre selon 60 947-1
Diamètre du câble (raccordement nominal), max.
Diamètre du câble (raccordement nominal), min.
Dimension de la lame
Longueur de dénudage
Nombre de raccordements
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
Section de raccordement du conducteur, à brins semi-rigides fins, max.
Section de raccordement, semi-rigide, max.
Section de raccordement, semi-rigide, min.
Sens de raccordement
Type de raccordement
Type de raccordement 2
Généralités
Barrette de liaison équipée
Normes
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Caractéristiques nominales
Section nominale
Tension nominale
Tension nominale DC
Courant nominal
Courant avec conducteur max.
Normes
Résistance de contact
Tension de choc nominale
Puissance dissipée (IEC 60947-7-x)
Catégorie de surtension
Degré de pollution
Classifications
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0