Egenskaper
Utförande | Grundläggande plint för komponentstickpropp, SNAP IN, 500, 20, 2 |
Art.nr. | 2941470000 |
Typ | SDT 4 2C W/O DTLV OR |
GTIN (EAN) | 4099986710931 |
Förp. | 50 items |
Djup | 41 mm |
Byggdjup (tum) | 1,614 inch |
74 mm | |
Bygghöjd (tum) | 2,913 inch |
Bredd | 6,1 mm |
Byggbredd (tum) | 0,24 inch |
Nettovikt | 14,669 g |
Varaktig driftstemperatur, min. | −60 °C |
Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C |
Material | Wemid |
Färgkod | orange |
Färg manöverelement | grön |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Ändplatta krävs | Ja |
Antal våningar | 1 |
Antal klämställen per våning | 2 |
Nivåer internt överkopplade | Nej |
N-Funktion | Nej |
PE-Funktion | Nej |
PEN-Funktion | Nej |
explosionstestat utförande | Nej |
Montagesätt | ihakningsbar |
Monteringstyp | ihakad |
rastbar | Ja |
Öppna sidor | höger |
Anslutningsarea, flertrådig, max. | 4 mm² |
Anslutningsarea, flertrådig, min. | 0,75 mm² |
Anslutningsområde, max. | 4 mm² |
Anslutningsområde, min. | 0,75 mm² |
Anslutningsriktning | övre |
Anslutningstyp | SNAP IN |
Antal anslutningar | 2 |
Avisoleringslängd | 12 mm |
Klingmått | 6 x 3,5 mm |
Ledararea, entrådig, max. | 4 mm² |
Ledararea, entrådig, min. | 0,75 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 4 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0,75 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 4 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,75 mm² |
Ledararea, fintrådig, min. | 0,75 mm² |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 20 |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 12 |
Ledardiameter, fintrådig, max. | 4 mm² |
Tolkdorn enligt 60 947-1 | A4 |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 20 |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 12 |
Normer | IEC 60947-7-1 |
Märkarea | 4 mm² |
Märkspänning DC | 500 V |
Märkström | 20 A |
Ström med max. ledare | 20 A |
Normer | IEC 60947-7-1 |
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1,02 mΩ |
Märkstötspänning | 4 kV |
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 1,02 mW |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322211) |
Användardokumentation | [TI_maximum_voltages with adjoining terminals](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325859) |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-07 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-07 |
Godkännanden |  |
Tillbehör
-
Produkt-ID:1011320000VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, vit
-
Produkt-ID:1046390000VPE:600 items
WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, vit
-
Produkt-ID:1917420000VPE:600 items
WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, grön
-
Produkt-ID:1069080000VPE:600 items
WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blå
-
Produkt-ID:1917440000VPE:600 items
WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, röd
-
Produkt-ID:1828450000VPE:600 items
WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, vit
-
Produkt-ID:1818400000VPE:600 items
WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, vit
-
Produkt-ID:2003780000VPE:600 items
WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, vit
-
Produkt-ID:1917430000VPE:600 items
WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, gul
-
Produkt-ID:2874800000VPE:20 items
Ändplatta för plintar, mörkbeige, Höjd: 76.05 mm, Bredd: 2 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
-
Produkt-ID:2007120000VPE:600 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Weidmueller, vit
-
Produkt-ID:2460810000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm
-
Produkt-ID:1528190000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 46.5 mm
-
Produkt-ID:2831870000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, vit, 32 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm
-
Produkt-ID:2460750000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 52.6 mm
-
Produkt-ID:2810910000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, svart, 32 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Ja, Bredd: 27.95 mm
-
Produkt-ID:2810870000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, svart, 32 A, Antal poler: 20, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Ja, Bredd: 27.95 mm
-
Produkt-ID:1527930000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm
-
Produkt-ID:1527980000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.2 mm
-
Produkt-ID:1528220000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 52.6 mm
-
Produkt-ID:1527940000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm
-
Produkt-ID:2561610000VPE:5 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 30, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 181.7 mm
-
Produkt-ID:2460730000VPE:5 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 303.7 mm
-
Produkt-ID:2810830000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, svart, 32 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm
-
Produkt-ID:1528040000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm
-
Produkt-ID:1528130000VPE:5 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 303.7 mm
-
Produkt-ID:2460760000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 46.5 mm
-
Produkt-ID:1528140000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.2 mm
-
Produkt-ID:2831890000VPE:10 items
Överkoppling (plint), instucken, svart, 32 A, Antal poler: 41, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 253.9 mm
-
Produkt-ID:2831800000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, vit, 32 A, Antal poler: 20, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 119.7 mm
-
Produkt-ID:1528080000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm
-
Produkt-ID:2831820000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, vit, 32 A, Antal poler: 20, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 119.7 mm
-
Produkt-ID:2810860000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 20, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Ja, Bredd: 27.95 mm
-
Produkt-ID:2883800000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 20, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Ja, Bredd: 27.95 mm
-
Produkt-ID:1528230000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm
-
Produkt-ID:2883810000VPE:10 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 41, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 253.9 mm
-
Produkt-ID:1527970000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm
-
Produkt-ID:2831790000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, vit, 32 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm
-
Produkt-ID:2831860000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, vit, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm
-
Produkt-ID:1528030000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 46.5 mm
-
Produkt-ID:1528170000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 34.3 mm
-
Produkt-ID:1528240000VPE:5 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 303.7 mm
-
Produkt-ID:2831780000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, svart, 32 A, Antal poler: 20, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 119.7 mm
-
Produkt-ID:1527990000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 34.3 mm
-
Produkt-ID:2831850000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, vit, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm
-
Produkt-ID:1528090000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm
-
Produkt-ID:2883820000VPE:10 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 41, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 253.9 mm
-
Produkt-ID:2810890000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, svart, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Ja, Bredd: 27.95 mm
-
Produkt-ID:2831810000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, vit, 32 A, Antal poler: 41, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 247.8 mm
-
Produkt-ID:2460740000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm
-
Produkt-ID:2883840000VPE:10 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 41, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 253.9 mm
-
Produkt-ID:2460790000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.2 mm
-
Produkt-ID:2810930000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, svart, 32 A, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 27.95 mm
-
Produkt-ID:2460450000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm
-
Produkt-ID:1528070000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 52.6 mm
-
Produkt-ID:2460770000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 40.4 mm
-
Produkt-ID:2561580000VPE:5 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 30, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 181.7 mm
-
Produkt-ID:1528020000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 40.4 mm
-
Produkt-ID:1528180000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 40.4 mm
-
Produkt-ID:2561670000VPE:5 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 32, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Ja, Bredd: 193.9 mm
-
Produkt-ID:2460800000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm
-
Produkt-ID:2561600000VPE:5 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 30, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 181.7 mm
-
Produkt-ID:2831840000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, vit, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm
-
Produkt-ID:2810880000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, svart, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Ja, Bredd: 27.95 mm
-
Produkt-ID:1528120000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm
-
Produkt-ID:2810850000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 119.7 mm
-
Produkt-ID:2810920000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, svart, 32 A, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 27.95 mm
-
Produkt-ID:2810900000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, svart, 32 A, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Ja, Bredd: 27.95 mm
-
Produkt-ID:2810840000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, svart, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm
-
Produkt-ID:2831830000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, vit, 32 A, Antal poler: 41, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 247.8 mm
-
Produkt-ID:1005250000VPE:25 items
Säkringshållare för genomgångsplint, blå, 2.31 A, jackbar, V-0, Wemid
-
Produkt-ID:7921600000VPE:25 items
Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 2.31 mA, jackbar, V-0, Wemid
-
Produkt-ID:1004260000VPE:25 items
Säkringshållare för genomgångsplint, blå, 6.3 A, jackbar, V-0, Wemid
-
Produkt-ID:7921570000VPE:25 items
Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 2.31 mA, jackbar, V-0, Wemid
-
Produkt-ID:7921590000VPE:25 items
Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 2.31 mA, jackbar, V-0, Wemid
-
Produkt-ID:7926190000VPE:1000 items
Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 6.3 A, jackbar, V-0, Wemid
-
Produkt-ID:7921580000VPE:25 items
Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 2.31 mA, jackbar, V-0, Wemid
-
Produkt-ID:7921560000VPE:25 items
Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 6.3 A, jackbar, V-0, Wemid
-
Produkt-ID:1609830000VPE:200 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, enligt kundönskan
-
Produkt-ID:1038650000VPE:200 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, enligt kundönskan
-
Produkt-ID:2007780000VPE:120 items
WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, enligt kundönskan
-
Produkt-ID:1818410000VPE:120 items
WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, enligt kundönskan
-
Produkt-ID:1828460000VPE:120 items
WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, enligt kundönskan
-
Produkt-ID:1238290000VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, blå
-
Produkt-ID:1238280000VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, gul
-
Produkt-ID:1238310000VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, grön
-
Produkt-ID:1609820000VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, vit
-
Produkt-ID:1912090000VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, orange