Eigenschaften
Ausfuehrung | Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 64.93 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja |
Best.-Nr. | 2935660000 |
Art | SEP 2C 6 |
GTIN (EAN) | 4099986686397 |
VPE | ST |
Tiefe | 38,1 mm |
Tiefe (inch) | 1,5 inch |
Höhe | 64,93 mm |
Höhe (inch) | 2,556 inch |
Breite | 2,1 mm |
Breite (inch) | 0,083 inch |
Nettogewicht | 0 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Umgebungstemperatur | -5 °C…40 °C |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Werkstoff | Wemid |
Farbe | dunkelbeige |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Ausführung | Abschlussplatte |
mit Rastzapfen | Ja |
rastbar | Ja |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323610) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ETIM 10.0 | EC000886 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |