Tulajdonságok
Változat | Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 101 mm, Szélesség: 5.1 mm, V-0, Wemid, Felpattintható: Nem |
Rendelési szám | 3093280000 |
Típus | SEP 2T 2.5 6C |
GTIN (EAN) | 4099987110235 |
Qty. | ST |
Mélység | 58 mm |
Mélység (coll) | 2,283 inch |
Magasság | 101 mm |
Magasság (coll) | 3,976 inch |
Szélesség | 5,1 mm |
Szélesség (coll) | 0,201 inch |
Nettó tömeg | 0 g |
Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C |
Ambient temperature | -5 °C |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Wemid |
Szín | sötétbézs |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Felpattintható | Nem |
Felszerelés típusa | Felpattintható |
Rögzítés típusa | Felpattintható |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322421) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ETIM 10.0 | EC000886 |
ECLASS 9,1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |