Właściwości
Wersja | Płytka końcowa do złączek, Ciemnobeżowy, Wysokość: 82.6 mm, Szerokość: 2.1 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Tak |
Nr zam. | 2935670000 |
Typ | SEP 3C 6 |
GTIN (EAN) | 4099986686403 |
Ilość | ST |
Głębokość | 38,1 mm |
Głębokość (cale) | 1,5 inch |
Wysokość | 82,6 mm |
Wysokość (cale) | 3,252 inch |
Szerokość | 2,1 mm |
Szerokość (cale) | 0,083 inch |
Masa netto | 0 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
Temperatura otoczenia | -5 °C…40 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
tworzywo | Wemid |
Barwny | Ciemnobeżowy |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Wykonanie | Płyta zamykająca |
z czopem zatrzaskowym | Tak |
zatrzaskowe | Tak |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323611) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ETIM 10.0 | EC000886 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |