Propriétés
Version | SlimFix, Repères de fils et de câbles, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, jaune |
Référence | 1918480000 |
Type | SF 0/21 MC NE GE V2 |
GTIN (EAN) | 4032248553907 |
Qté. | 400 Pièce |
Profondeur | 3,2 mm |
Profondeur (pouces) | 0,126 inch |
Hauteur | 21 mm |
Hauteur (pouces) | 0,827 inch |
Largeur | 3,2 mm |
Largeur (pouces) | 0,126 inch |
Poids net | 0,21 g |
plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Couleur | jaune |
Halogène | Non |
imprimante compatible | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Industries recommandées |
Transports
Machines |
Largeur | 3,2 mm |
Matériau | Polyamide 66 |
Nombre de repérages par combinaison | 1 MultiCard = Repères de fils et de câbles |
Nombre de repérages par unité d'emballage |
|
plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
Taille de plage de repérage | 21 x 3.2 mm |
Type d'impression | vierge |
Diamètre extérieur du conducteur | 1.2 - 1.6 mm |
Diamètre extérieur du conducteur, max. | 1,6 mm |
Diamètre extérieur du conducteur, min. | 1,2 mm |
Halogène | Non |
Section de raccordement de conducteur | 0.25 - 0.5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, max. | 0,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, min. | 0,25 mm² |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205341) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1918480000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1918480000) |
Notification de modification produit |
[MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560)
[MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conforme |