Vlastnosti
Verze | SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, Podle specifikace zákazníka |
Číslo objednávky | 1918470000 |
Typ | SF 0/21 MC SDR V2 |
GTIN (EAN) | 4032248553891 |
Množství | 80 ks |
Hloubka | 3,2 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,126 inch |
Výška | 21 mm |
Výška (v palcích) | 0,827 inch |
Šířka | 3,2 mm |
Šířka (v palcích) | 0,126 inch |
Čistá hmotnost | 0,21 g |
Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barevný | Podle specifikace zákazníka |
Barva tisku | černá |
Halogen | Ne |
Informační štítek | Barevné na základě požadavků zákazníka (pošlete soubor M-Print PRO) |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
kompatibilní tiskárna | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Materiál | Polyamid 66 |
Metoda tisku | MC Laser |
Orientace tisku | vodorovný |
Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Označení vodičů a kabelů |
Počet značek v balení |
|
Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
Tištěné znaky | Na základě požadavků zákazníka (pošlete soubor M-Print PRO) |
Typ tisku | Podle specifikace zákazníka |
Velikost pole na označení | 21 x 3.2 mm |
Šířka | 3,2 mm |
Halogen | Ne |
Průřez připojeného vodiče | 0.25 - 0.5 mm² |
Průřez vodiče, max. | 0,5 mm² |
Průřez vodiče, min. | 0,25 mm² |
Vnější prům. vodiče | 1.2 - 1.6 mm |
Vnější prům. vodiče, max. | 1,6 mm |
Vnější prům. vodiče, min. | 1,2 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1918470000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Shoda |