Tulajdonságok
Változat | SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, fehér |
Rendelési szám | 1919080000 |
Típus | SF 4/21 MC NE WS V2 |
GTIN (EAN) | 4032248555062 |
Qty. | 192 Darab |
Mélység | 6,1 mm |
Mélység (coll) | 0,24 inch |
Magasság | 21 mm |
Magasság (coll) | 0,827 inch |
Szélesség | 5,7 mm |
Szélesség (coll) | 0,224 inch |
Nettó tömeg | 0,42 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Poliamid 66 |
Címkemező mérete | 21 x 5.7 mm |
Halogén | Nem |
Javasolt iparágak |
Közlekedéstechnika
Berendezés |
Jelölők száma kombinációnként |
|
Jelölők száma kombinációnként | 1 MultiCard = Vezeték és kábeljelölők |
kompatibilis nyomtató | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Nyomtatás típusa | üres |
Szélesség | 5,7 mm |
Szín | fehér |
UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 2.5 - 4 mm² |
Halogén | Nem |
Vezeték külső átm. | 3.6 - 6 mm |
Vezeték külső átmérő, max. | 6 mm |
Vezeték külső átmérő, min. | 3,6 mm |
Vezeték-keresztmetszet, max. | 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, min. | 2,5 mm² |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_64821) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1919080000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1919080000) |
Product Change Notification |
[Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023)
[Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Megfelel |