Vlastnosti
Verze | SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, Modrá |
Číslo objednávky | 1919630000 |
Typ | SF 5/12 MC NE BL V2 |
GTIN (EAN) | 4032248556052 |
Množství | 160 ks |
Alternativní výrobek | [1919660000](~/p/1919660000) |
Hloubka | 8 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,315 inch |
Výška | 12 mm |
Výška (v palcích) | 0,472 inch |
Šířka | 7,4 mm |
Šířka (v palcích) | 0,291 inch |
Čistá hmotnost | 0,68 g |
Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barevný | Modrá |
Barva materiálu podle kódu odporu | 6 |
Doporučená odvětví |
Doprava
Stroje |
Halogen | Ne |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
kompatibilní tiskárna | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Materiál | Polyamid 66 |
Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Označení vodičů a kabelů |
Počet značek v balení |
|
Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
Typ tisku | prázdný |
Velikost pole na označení | 12 x 7.4 mm |
Šířka | 7,4 mm |
Halogen | Ne |
Průřez připojeného vodiče | 4 - 6 mm² |
Průřez vodiče, max. | 6 mm² |
Průřez vodiče, min. | 4 mm² |
Vnější prům. vodiče | 4.7 - 7.4 mm |
Vnější prům. vodiče, max. | 7,4 mm |
Vnější prům. vodiče, min. | 4,7 mm |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_64858) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1919630000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1919630000) |
Oznámení o změně produktu |
[MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560)
[MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Shoda |