SF-DT 4/21 MC NE BL

SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 3.8 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, niebieski

Référence produit 2772430000

Dopuszczenia

ROHS

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość

Wymiary i masa

Głębokość
Głębokość (cale)
Wysokość
Wysokość (cale)
Szerokość
Szerokość (cale)
Masa netto

Temperatury

Zakres temperatury stosowania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS
REACH SVHC
Ślad węglowy produktu

Dane ogólne

Basic material
Colour
compatible printer
Halogen
Klasa palności wg UL 94
Liczba oznaczników w kombinacji
Number of markers per packaging unit
Operating temperature range
Operating temperature range, max.
Operating temperature range, min.
Rodzaj nadruku
Size of labelling field
Szerokość

Markery przewodów i kabli

Conductor O.D., max.
Halogenki
Przekrój przyłącza przewodu
Przekrój przyłącza przewodu, maks.
Przekrój przyłącza przewodu, min.
Vezeték külső átmérő, min.
Zewnętrzna średnica przewodu

Klasyfikacje

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0