Egenskaper
Utförande | SlimFix Clip, Ledar- och kabelmärkning, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, grå |
Art.nr. | 1014660000 |
Typ | SFC 1/30 MC NE GR |
GTIN (EAN) | 4032248723348 |
Förp. | 150 items |
Djup | 7 mm |
Byggdjup (tum) | 0,276 inch |
Höjd | 30 mm |
Bygghöjd (tum) | 1,181 inch |
Bredd | 5,8 mm |
Byggbredd (tum) | 0,228 inch |
Nettovikt | 0,563 g |
Temperaturområde för användning | -40...100 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
anpassad skrivare | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Antal märkningar per förpackningsenhet |
|
Antal märkningar per kombination | 1 MultiCard = Ledar- och kabelmärkning |
Bredd | 5,8 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
Färgkod | grå |
Halogener | Nej |
Material | Polyamid 66 |
Materialfärg enligt motståndskod | 5 |
Rekommenderade tillverkare | Maskinbyggnad |
Teckenfältets storlek | 30 x 4.1 mm |
Temperaturområde för användning | -40...100 °C |
Temperaturområde för användning max. | 100 °C |
Temperaturområde för användning min. | −40 °C |
Typ av märkning | neutral |
Halogener | Nej |
Ledararea | 0.75 - 2.5 mm² |
Ledardiameter, max. | 2,5 mm² |
Ledardiameter, min. | 0,75 mm² |
Ledarytterdiameter | 2 - 3.5 mm |
Ledarytterdiameter, max. | 3,5 mm |
Ledarytterdiameter, min. | 2 mm |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59526) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1014660000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1014660000) |
Meddelande om produktändring |
[MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560)
[MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Uppfyllelse |