Свойства
Версия | SlimFix Clip, Маркировка проводов и кабелей, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, синий |
Заказ № | 1805770000 |
Тип | SFC 2/21 MC NE BL |
GTIN (EAN) | 4032248273508 |
Кол. | 120 Штука |
Глубина | 7,6 mm |
Глубина (дюймов) | 0,299 inch |
Высота | 21 mm |
Высота (в дюймах) | 0,827 inch |
Ширина | 5,8 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,228 inch |
Масса нетто | 0,51 g |
Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Вид печати | Чистый |
Галогены | Нет |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице |
|
Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей |
Материал | Полиамид 66 |
Размер маркировочной области | 21 x 5.8 mm |
Рекомендованные отрасли промышленности | Производственное оборудование |
совместимый принтер | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 6 |
Цветовой код | синий |
Ширина | 5,8 mm |
Галогены | Нет |
Наружный диаметр провода | 3 - 5 mm |
Наружный диаметр провода, макс. | 5 mm |
Наружный диаметр провода, мин. | 3 mm |
Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 4 mm² |
Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 3 mm² |
Сечение соединительного провода | 3 - 4 mm² |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63977) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1805770000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1805770000) |
Уведомление об изменении продукта |
[MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560)
[MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Соответствовать |