Propriétés
Version | Repères de fils et de câbles, 30 x 5.2 mm, blanc |
Référence | 2905050000 |
Type | SFC-DS 1/30 MC NE WS |
GTIN (EAN) | 4099986918627 |
Qté. | 150 Pièce |
Profondeur | 4 mm |
Profondeur (pouces) | 0,157 inch |
Hauteur | 30 mm |
Hauteur (pouces) | 1,181 inch |
Largeur | 5,2 mm |
Largeur (pouces) | 0,205 inch |
Poids net | 0,439 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Caractères imprimés | sans |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 |
UL 94
V-2 |
Couleur | blanc |
Halogène | Non |
Largeur | 5,2 mm |
Matériau | PA 66 |
Nombre par rouleau | 30 |
Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
Type d'impression | vierge |
Version | avec pied encliquetable |
Diamètre extérieur du conducteur, max. | 3,3 mm |
Diamètre extérieur du conducteur, min. | 2 mm |
Halogène | Non |
Section de raccordement de conducteur | 2.5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, max. | 2,5 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2905050000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |