Eigenschaften
Ausfuehrung | Leiter- und Kabelmarkierer, 1.2 - 1.8 mm, 24 x 3.8 mm, gelb |
Best.-Nr. | 2719080000 |
Art | SFM 1/24 1.2-1.8 MM GE |
GTIN (EAN) | 4050118888119 |
VPE | 700 Stück |
24 mm | |
Höhe (inch) | 0,945 inch |
Breite | 3,8 mm |
Breite (inch) | 0,15 inch |
Nettogewicht | 0,417 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Art des Aufdrucks | Neutral |
Breite | 3,8 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
Einsatztemperaturbereich, max. | 90 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -50 °C |
Farbe | gelb |
Halogene | Nein |
Schriftfeldgröße | 2.8 x 21.5 mm |
Werkstoff |
PC-ABS
TPU |
Halogene | Nein |
Leiteranschlussquerschnitt | 0.25 - 0.75 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,75 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,25 mm² |
Leiteraußendurchmesser | 1.2 - 1.8 mm |
Leiteraußendurchmesser, max. | 1,8 mm |
Leiteraußendurchmesser, min. | 1,2 mm |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304932) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2719080000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Konform |