Свойства
Версия | Маркировка проводов и кабелей, 1.8 - 2.5 mm, 18 x 4.6 mm, белый |
Заказ № | 2719100000 |
Тип | SFM 2/18 1.8-2.5 MM WS |
GTIN (EAN) | 4050118888133 |
Кол. | 900 Штука |
18 mm | |
Высота (в дюймах) | 0,709 inch |
Ширина | 4,6 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,181 inch |
Масса нетто | 0,33 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Вид печати | Чистый |
Галогены | Нет |
Исполнение | с защелкивающимся основанием |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
Количество на один рулон | 900 |
Материал |
PC-ABS
Термопластичный полиуретан (TPU) |
Размер маркировочной области | 3.3 x 15.5 mm |
совместимый принтер | [THM MULTIMARK](~/p/2599430000) |
Температурный диапазон, макс.. | 90 °C |
Температурный диапазон, мин. | -50 °C |
Цветовой код | белый |
Ширина | 4,6 mm |
Галогены | Нет |
Наружный диаметр провода | 1.8 - 2.5 mm |
Наружный диаметр провода, макс. | 2,5 mm |
Наружный диаметр провода, мин. | 1,8 mm |
Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 1,5 mm² |
Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,75 mm² |
Сечение соединительного провода | 0.75 - 1.5 mm² |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304934) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2719100000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Соответствовать |