製品情報
バージョン | SlimFix X, 導体およびケーブルマーカー, 7 - 40 mm, 40 x 13.62 mm, 黄色 |
注文番号 | 1248770000 |
種別 | SFX 9/40 S MC NE GE |
GTIN (EAN) | 4050118039023 |
数量 | 80 items |
深さ | 1 mm |
奥行き(インチ) | 0.039 inch |
高さ | 40 mm |
高さ(インチ) | 1.575 inch |
幅 | 13.62 mm |
幅(インチ) | 0.536 inch |
正味重量 | 1.51 g |
動作温度範囲 | -40...100 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 可燃性等級 | V-2 |
ハロゲン | いいえ |
バージョン | ケーブルタイによる取付け |
パッケージ単位当たりマーカー数 |
|
ラベリングフィールドのサイズ | 40 x 8.5 mm |
互換性を有するプリンター | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
動作温度範囲 | -40...100 °C |
動作温度範囲、最大 | 100 °C |
動作温度範囲、最小 | -40 °C |
幅 | 13.62 mm |
抵抗コード準拠の素材色 | 4 |
推奨業種 |
輸送
機械 |
材質 | ポリアミド66 |
組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = 導体およびケーブルマーカー |
色 | 黄色 |
ハロゲン | いいえ |
導体外径 | 7 - 40 mm |
導体外径、最大 | 40 mm |
導体外径、最小 | 7 mm |
導体断面、最大 | 500 mm² |
導体断面、最小 | 16 mm² |
接続配線の断面 | 16 - 500 mm² |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52032) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1248770000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1248770000) |
製品変更通知 |
[MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560)
[MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 適合 |