Vlastnosti
Verze | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box |
Číslo objednávky | 1026830000 |
Typ | SL 7.62HP/04/90F 3.2 SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248752324 |
Množství | 42 ks |
Údaje výrobku |
IEC: 630 V / 29 A UL: 300 V / 20 A |
Balení | Box |
Hloubka | 11,8 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,465 inch |
Výška | 11,6 mm |
Výška (v palcích) | 0,457 inch |
Nejvyšší nebo nejnižší verze | 8,4 mm |
Šířka | 39,34 mm |
Šířka (v palcích) | 1,549 inch |
Čistá hmotnost | 3 g |
Trvalá provozní teplota, min. | -25 °C |
Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Skupina produktů | OMNIMATE Power - řada BL/SL 7,62HP |
Typ připojení | Připojení desky |
Montáž na PCB desku | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem |
Rozteč v mm (P) | 7,62 mm |
Rozteč v palcích (P) | 0,3 " |
Výstupní tvarovka | 90° |
Počet pólů | 4 |
Počet pájených kolíků na pól | 1 |
Pájecí kolík, délka (l) | 3,2 mm |
Rozměry pájecích pinů | 1,0 x 1,0 mm |
Rozměry pájecích pinů = d tolerance | +0,01 / -0,03 mm |
Průměr otvoru pájecího očka (D) | 1,4 mm |
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D) | + 0,1 mm |
L1 v mm | 22,86 mm |
L1 v palcích | 0,9 " |
Počet řad | 1 |
Množství řady kolíků | 1 |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Bezpečné před dotykem prstů |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP20 zapojené |
Stupeň krytí | IP10 |
Může být kódováno | Ano |
Utahovací moment šroubové příruby, min. | 0,15 Nm |
Utahovací moment šroubové příruby, max. | 0,25 Nm |
Cykly zapojování | 25 |
Izolační materiál | PBT |
Barevný | Oranžová |
Barevný graf (podobné) | RAL 2000 |
Skupina izolačního materiálu | IIIa |
Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 200 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | pocínované |
Struktura vrstev pájeného připojení | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matný povrch |
Struktura vrstev kontaktu konektoru | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matný povrch |
Skladovací teplota, min. | -40 °C |
Skladovací teplota, max. | 70 °C |
Provozní teplota, min. | -50 °C |
Provozní teplota, max. | 100 °C |
Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C |
Teplotní rozsah, instalace, max. | 100 °C |
testováno podle normy |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) | 29 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) | 29 A |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) | 25 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) | 21 A |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 630 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 500 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 400 V |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 6 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 6 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 6 kV |
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu | 3 x 1 s se 180 A |
Povrchová vzdálenost, min. | 8,1 mm |
Vzdušná vzdálenost, min. | 6,5 mm |
Institut (CSA) | CSA |
Č. osvědčení (CSA) | 200039-1121690 |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 600 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) | 20 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA) | 20 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) | 5 A |
Odkaz na hodnoty pro schválení | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |
Institut (cURus) | CURUS |
Č. osvědčení (cURus) | E60693 |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 600 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) | 20 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059) | 20 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) | 5 A |
Odkaz na hodnoty pro schválení | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |
Povrchová vzdálenost, min. | 11,2 mm |
Vzdušná vzdálenost, min. | 6,5 mm |
Balení | Box |
Délka VPE | 342 mm |
Šířka VPE | 134 mm |
Výška VPE | 21 mm |
IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
Poznámky |
|
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_97994) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1026830000) |
Oznámení o změně produktu |
[DE - Change of packaging](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87728)
[EN - Change of packaging](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87729) [DE - Change of packaging Step 2](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90681) [EN - Change of packaging Step 2](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90682) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Schválení | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E60693 |