Eigenschaften
Ausfuehrung | Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 7, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box |
Best.-Nr. | 1141250000 |
Art | SL 7.62HP/07/180LF 3.2 SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248923649 |
VPE | 30 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 630 V / 29 A UL: 300 V / 20 A |
Verpackung | Box |
Tiefe | 8,4 mm |
Tiefe (inch) | 0,331 inch |
Höhe | 15 mm |
Höhe (inch) | 0,591 inch |
Höhe niedrigstbauend | 11,8 mm |
Breite | 62,2 mm |
Breite (inch) | 2,449 inch |
Nettogewicht | 3,5 g |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -25 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilie | OMNIMATE Power - Serie BL/SL 7.62HP |
Anschlussart | Platinenanschluss |
Montage auf der Leiterplatte | THT-Lötanschluss |
Raster in mm (P) | 7,62 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,3 " |
Abgangswinkel | 180° |
Polzahl | 7 |
Anzahl Lötstifte pro Pol | 1 |
Lötstiftlänge (l) | 3,2 mm |
Lötstift-Abmessungen | 1,0 x 1,0 mm |
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz | +0,01 / -0,03 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser (D) | 1,4 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) | + 0,1 mm |
L1 in mm | 45,72 mm |
L1 in Zoll | 1,8 " |
Anzahl Reihen | 1 |
Polreihenzahl | 1 |
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingersicher gesteckt |
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20 gesteckt |
Schutzart | IP10 |
Kodierbar | Ja |
Anzugsdrehmoment Schraubflansch, min. | 0,15 Nm |
Anzugsdrehmoment Schraubflansch, max. | 0,25 Nm |
Steckzyklen | 25 |
Isolierstoff | PBT |
Farbe | orange |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 2000 |
Isolierstoffgruppe | IIIa |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 200 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Schichtaufbau - Lötanschluss | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
Schichtaufbau - Steckkontakt | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 100 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 29 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 26 A |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 25 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 21 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 630 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 500 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 400 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 6 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 6 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 6 kV |
Kurzzeitstromfestigkeit | 3 x 1s mit 180 A |
Kriechstrecke, min. | 8,1 mm |
Luftstrecke, min. | 6,5 mm |
Nennspannung (Use group B / CSA) | 300 V |
Nennspannung (Use group C / CSA) | 300 V |
Nennspannung (Use group D / CSA) | 600 V |
Nennstrom (Use group B / CSA) | 20 A |
Nennstrom (Use group C / CSA) | 20 A |
Nennstrom (Use group D / CSA) | 5 A |
Institut (cURus) | CURUS |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V |
Nennspannung (Use group C / UL 1059] | 300 V |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 600 V |
Nennstrom (Use group B / UL 1059) | 20 A |
Nennstrom (Use group C / UL 1059) | 20 A |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 5 A |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Kriechstrecke, min. | 11,2 mm |
Luftstrecke, min. | 6,5 mm |
Verpackung | Box |
VPE Länge | 338 mm |
VPE Breite | 130 mm |
VPE Höhe | 14 mm |
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52249) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1141250000) |
Produktänderungsmitteilung |
[DE - Change of packaging](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87728)
[EN - Change of packaging](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87729) [DE - Change of packaging Step 2](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90681) [EN - Change of packaging Step 2](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90682) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Zulassungen | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |