Свойства
Версия | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 10, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |
Заказ № | 1472330000 |
Тип | SL 7.62HP/10/270G 3.2SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118317480 |
Кол. | 50 Штука |
Продуктное отношение |
IEC: 630 V / 27.5 A UL: 300 V / 20 A |
Упаковка | Ящик |
Глубина | 11,75 mm |
Глубина (дюймов) | 0,463 inch |
Высота | 11,6 mm |
Высота (в дюймах) | 0,457 inch |
Высота, мин. | 8,4 mm |
Ширина | 75,38 mm |
Ширина (в дюймах) | 2,968 inch |
Масса нетто | 5,56 g |
Температура при длительном использовании, мин. | -25 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Серия изделия | OMNIMATE Power — серия BL/SL 7.62HP |
Вид соединения | Соединение с платой |
Монтаж на печатной плате | Соединение THT под пайку |
Шаг в мм (P) | 7,62 mm |
Шаг в дюймах (P) | 0,3 " |
Угол вывода | 270° |
Количество полюсов | 10 |
Количество контактных штырьков на полюс | 1 |
Длина штифта для припайки (l) | 3,2 mm |
Размеры выводов под пайку | 1,0 x 1,0 mm |
Размеры выводов под пайку = допуск d | +0,01 / -0,03 mm |
Диаметр отверстия припойного ушка (D) | 1,4 mm |
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) | + 0,1 мм |
L1 в мм | 68,58 mm |
L1 в дюймах | 2,7 " |
Количество рядов | 1 |
Количество полюсных рядов | 1 |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем, с проникновением |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20 с проникновением |
Вид защиты | IP10 |
Кодируемый | Да |
Циклы коммутации | 25 |
Изоляционный материал | PA GF |
Цветовой код | черный |
Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011 |
Группа изоляционного материала | II |
Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 500 |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Материал контакта | Сплав меди |
Поверхность контакта | луженые |
Структура слоев соединения под пайку | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn матовый |
Структура слоев штепсельного контакта | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn матовый |
Температура хранения, мин. | -40 °C |
Температура хранения, макс. | 70 °C |
Рабочая температура, мин. | -50 °C |
Рабочая температура, макс. | 100 °C |
Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C |
Температурный диапазон монтажа, макс. | 100 °C |
пройдены испытания по стандарту |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 27,5 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 27,5 A |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 25 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 22 A |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 630 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 500 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 400 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 6 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 6 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 6 kV |
Устойчивость к воздействию кратковременного тока | 3 x 1 сек. с 180 A |
Зазор, мин. | 6,5 mm |
Расстояние утечки, мин. | 8,1 mm |
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) | 600 V |
Номинальный ток (группа использования B/CSA) | 20 A |
Номинальный ток (группа использования C/CSA) | 20 A |
Номинальный ток (группа использования D/CSA) | 5 A |
Институт (cURus) | CURUS |
Сертификат № (cURus) | E60693 |
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 600 V |
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) | 20 A |
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) | 20 A |
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) | 5 A |
Разделительное расстояние, мин. | 6,5 mm |
Расстояние утечки, мин. | 11,2 mm |
Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |
Упаковка | Ящик |
Длина VPE | 130 mm |
VPE с | 84 mm |
Высота VPE | 68 mm |
Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
Примечания |
• Дополнительные варианты по запросу • Позолоченные контактные поверхности по запросу • Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов. • P на чертеже – шаг • Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение. • В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_94389) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1472330000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Сертификаты | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cURus) | E60693 |