Propriétés
Version | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte |
Référence | 1141080000 |
Type | SL 7.62HP/12/180F 3.2 SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248923489 |
Qté. | 18 Pièce |
Indices de produit |
IEC: 630 V / 29 A UL: 300 V / 20 A |
Emballage | Boîte |
Profondeur | 8,4 mm |
Profondeur (pouces) | 0,331 inch |
Hauteur | 15 mm |
Hauteur (pouces) | 0,591 inch |
Hauteur version la plus basse | 11,8 mm |
Largeur | 100,3 mm |
Largeur (pouces) | 3,949 inch |
Poids net | 6 g |
Température d'utilisation permanente, min. | -25 °C |
Température d'utilisation permanente, max. | 100 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Famille de produits | OMNIMATE Power - série BL/SL 7.62HP |
Type de raccordement | Raccordement sur platine |
Montage sur le circuit imprimé | Raccordement soudé THT |
Pas en mm (P) | 7,62 mm |
Pas en pouces (P) | 0,3 " |
Angle de sortie | 180° |
Nombre de pôles | 12 |
Nombre de picots par pôle | 1 |
Longueur du picot à souder (l) | 3,2 mm |
Dimensions du picot à souder | 1,0 x 1,0 mm |
Dimension du picot à souder = tolérance d | +0,01 / -0,03 mm |
Diamètre du trou d'implantation (D) | 1,4 mm |
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) | + 0,1 mm |
L1 en mm | 83,82 mm |
L1 en pouce | 3,3 " |
Nombre de séries | 1 |
Nombre de pôles | 1 |
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 | protection doigt enfiché |
Protection au toucher selon DIN VDE 0470 | IP 20 enfiché |
Degré de protection | IP10 |
Codable | Oui |
Couple de serrage pour bride vissée, min. | 0,15 Nm |
Couple de serrage pour bride vissée, max. | 0,25 Nm |
Cycles d'enfichage | 25 |
Matériau isolant | PBT |
Couleur | Orange |
Tableau des couleurs (similaire) | RAL 2000 |
Groupe de matériaux isolants | IIIa |
Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 200 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
Surface du contact | étamé |
Structure en couches du raccordement soudé | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn mat |
Structure en couches du contact mâle | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn mat |
Température de stockage, min. | -40 °C |
Température de stockage, max. | 70 °C |
Température de fonctionnement , min. | -50 °C |
Température de fonctionnement , max. | 100 °C |
Plage de température montage, min. | -25 °C |
Plage de température montage, max. | 100 °C |
testé selon la norme |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) | 29 A |
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) | 26 A |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) | 25 A |
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) | 21 A |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 630 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 500 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 400 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 6 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 6 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 6 kV |
Tenue aux courants de faible durée | 3 x 1s mit 180 A |
Espace libre, min. | 6,5 mm |
Ligne de fuite, min. | 8,1 mm |
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) | 600 V |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA) | 20 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation C / CSA) | 20 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) | 5 A |
Institut (cURus) | CURUS |
Certificat Nº (cURus) | E60693 |
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 600 V |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 20 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation C / UL 1059) | 20 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 5 A |
Ligne de fuite, min. | 11,2 mm |
Ligne d’air, min. | 6,5 mm |
Référence aux valeurs approuvées | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |
Emballage | Boîte |
Longueur VPE | 338 mm |
Largeur VPE | 130 mm |
Hauteur VPE | 14 mm |
Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |
Remarques |
• Autres variantes sur demande • Surfaces de contact dorées sur demande • Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles. • Sur le schéma, P = pas • Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables. • Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement • Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52267) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1141080000) |
Notification de modification produit |
[DE - Change of packaging](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87728)
[EN - Change of packaging](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87729) [DE - Change of packaging Step 2](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90681) [EN - Change of packaging Step 2](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90682) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Agréments | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](LINK/UL_search.html) |
Certificat Nº (cURus) | E60693 |
Accessoires
-
Référence produit:1573010000Conditionnement:100 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Élément de codage, Orange, Nombre de pôles: 1
-
Référence produit:1545710000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Élément de codage, noir, Nombre de pôles: 1
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimésConnecteur débrochable pour circuits imprimés – OMNIMATE SignalAccessoiresEléments de codage
Est la pièce opposée de
-
Référence produit:1095780000Conditionnement:15 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 7.62 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte
-
Référence produit:1164950000Conditionnement:15 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 7.62 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte
-
Référence produit:1165020000Conditionnement:15 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 7.62 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 4 mm², Boîte
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimésConnecteurs débrochables pour circuits imprimés - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP4 mm²Connecteurs femelles raccordement vissé à étrierBLZ 7.62 HPBLZ 7.62HP/180F
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimésConnecteurs débrochables pour circuits imprimés - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP4 mm²Connecteurs femelles raccordement vissé à étrierBLZ 7.62 HPBLZ 7.62HP/180LR