Propiedades
Versión | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 3.50 mm, Número de polos: 7, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Tape |
Código | 1934620000 |
Tipo | SL-SMT 3.50/07/180G 3.2SN BK RL |
GTIN (EAN) | 4032248591534 |
Cantidad | 265 Pieza |
Valores característicos del producto |
IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A |
Embalaje | Tape |
Profundidad | 7,5 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,295 inch |
Altura | 14,3 mm |
Altura (pulgadas) | 0,563 inch |
Altura construcción baja | 11,1 mm |
Anchura | 25,9 mm |
Anchura (pulgadas) | 1,02 inch |
Peso neto | 3,25 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Familia del producto | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50 |
Tipo de conexión | Conexión de tarjetas |
Montaje sobre placas c.i. | Conexión por soldadura THT/THR |
Paso en mm (P) | 3,5 mm |
Paso en pulgadas (P) | 0,138 " |
Angulo de salida | 180° |
Número de polos | 7 |
Número de terminales de soldadura por polo | 1 |
Longitud del terminal de soldadura (l) | 3,2 mm |
Tolerancia de longitud del pin de soldadura | 0 / -0,3 mm |
Dimensiones del pin de soldadura |
d = 1,2 mm
octogonal |
Dimensiones del pin de soldadura = d tolerancia | 0 / -0,03 mm |
Diámetro de la perforación (D) | 1,4 mm |
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) | + 0,1 mm |
Diámetro exterior del pad de soldadura | 2,3 mm |
Diámetro del orificio de la plantilla | 2,1 mm |
L1 en mm | 21 mm |
L1 en pulgadas | 0,827 " |
Número de series | 1 |
Número de filas de polos | 1 |
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 | insertado con los dedos / no insertado por presión de mano |
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 20 insertado / IP 10 no insertado |
Resistencia de paso | ≤5 mΩ |
Codificable | Sí |
Fuerza de inserción/polo, máx. | 6 N |
Fuerza de extracción/polo, máx. | 6 N |
Materiales aislantes | LCP GF |
Color | negro |
Carta de colores (similar) | RAL 9011 |
Grupo de materiales aislantes | IIIa |
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Material de contacto | Aleación de Cu |
Superficie de contacto | estañado |
Estructura de capas de la conexión por soldadura | 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn |
Estructura de capas del contacto del conector | 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C |
Temperatura de servicio, min. | -50 °C |
Temperatura de servicio, max. | 100 °C |
Gama de temperatura, montaje, min. | -30 °C |
Gama de temperatura, montaje, max. | 100 °C |
testado según la norma |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) | 15 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) | 12 A |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) | 13 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) | 10 A |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 320 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 160 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 160 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 2,5 kV |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 2,5 kV |
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 2,5 kV |
Resistencia a corrientes de corta duración | 3 x 1s mit 100 A |
Instituto (CSA) | CSA |
Núm. de certificación (CSA) | 200039-1176845 |
Tensión nominal (Use Group B / CSA) | 300 V |
Tensión nominal (Use group D / CSA) | 300 V |
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) | 10 A |
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) | 10 A |
Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |
Instituto (UR) | UR |
Núm. de certificación (UR) | E60693 |
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) | 300 V |
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) | 300 V |
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 10 A |
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 10 A |
Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |
Embalaje de nivel ESD | estático disipativo |
Embalaje | Tape |
Longitud de VPE | 329 mm |
Anchura VPE | 329 mm |
Altura de VPE | 55 mm |
Profundidad de cinta (T2) | 16,5 mm |
Anchura de cinta (W) | 44 mm |
Profundidad de celda de cinta (K0) | 16 mm |
Altura de celda de cinta (A0) | 7,8 mm |
Anchura de celda de cinta (B0) | 33,2 mm |
Separación entre celdas de cinta (P1) | 16 mm |
Separación entre orificios de cinta (E) | 1,75 mm |
Separación entre celdas de cinta (F) | 20,2 mm |
Diámetro de bobina de cinta ∅ (A) | 330 mm |
Resistencia superficial | Rs = 109 - 1012 Ω |
Selección de ancho y relleno de ubicación (WPPP) | 6,8 mm |
Selección de longitud y relleno de ubicación (LPPP) | 12,65 mm |
Diámetro de la superficie de extracción (ø Dmáx.) | 5 mm |
Selección de protrusión 1 y relleno de ubicación (L01 (PPP)) | 2,5 mm |
Selección de protrusión 2 y relleno de ubicación (P02 (PPP)) | 2,7 mm |
Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |
Notas |
|
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90485) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1934620000) |
Notificación de cambio de producto |
[PCN_2015_208_PL30X_SC-SMT_SL_SMT_3.xx_5.xx_neue_Tapeverpackung_Step_3_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49649)
[PCN_2015_208_PL30X_SC-SMT_SL_SMT_3.xx_5.xx_new_Tape_Packaging_Step_3_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49653) [Changeover to ESD bags for “Tape on Reel” products](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293692) [Umstellung auf ESD-Beutel bei „Tape on Reel“ Produkten](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293693) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) |
White paper de tecnología de montaje en superficie | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Homologaciones | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](LINK/UL_search.html) |
Núm. de certificación (UR) | E60693 |