製品情報
バージョン | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 5.00 mm, 極数: 10, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
注文番号 | 1841240000 |
種別 | SL-SMT 5.00HC/10/180G 3.2SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248352135 |
数量 | 50 items |
製品データ |
IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V / 18.5 A |
パッケージ | 箱 |
深さ | 8.5 mm |
奥行き(インチ) | 0.335 inch |
高さ | 15.2 mm |
高さ(インチ) | 0.598 inch |
下位バージョンの高さ | 12 mm |
幅 | 53.2 mm |
幅(インチ) | 2.094 inch |
正味重量 | 4.62 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
製品ファミリー | OMNIMATE信号 – BL/SL 5.00シリーズ |
接続方式 | 基板接続 |
PCB の取り付け | THT/THRはんだ接続 |
ピッチ (mm) (P) | 5 mm |
ピッチ (インチ) (P) | 0.197 " |
外向きエルボ | 180° |
極数 | 10 |
極当たりソルダーピン数 | 1 |
ソルダーピン長 (l) | 3.2 mm |
ソルダーピン長 公差 | +0.1 / -0.2 mm |
はんだピン寸法 |
d = 1.2 mm
八角形 |
はんだピンの寸法= d公差 | 0 / -0,03 mm |
ソルダーアイレット穴直径 (D) | 1.5 mm |
ソルダーアイレット穴直径公差 (D) | +0.1 mm |
L1 (mm) | 45 mm |
L1 (インチ) | 1.772 " |
行数 | 1 |
ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガーセーフプラグ抜き/バックオブハンドセーフのプラグ差込 |
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP20接続/IP10接続解除 |
保護度合い | IP20 |
体積抵抗 | ≤5 mΩ |
コーディング可能 | はい |
差し込み力 / 極、最大. | 7 N |
引張強度/極、最大. | 5.5 N |
絶縁材 | LCP GF |
色 | 黒色 |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
絶縁材グループ | IIIa |
比較追跡指数(CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | 錫メッキ |
はんだ接続の層構造 | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
プラグ接点の層構造 | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
保管温度、最小 | -40 °C |
保管温度、最大 | 70 °C |
動作温度、最小 | -50 °C |
動作温度、最大 | 100 °C |
温度範囲、設置、最小 | -30 °C |
温度範囲、設置、最大 | 100 °C |
標準に準拠して検査済 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 27.5 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C) | 19 A |
定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 24 A |
定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 16.5 A |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 400 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 320 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 250 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 4 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 4 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 4 kV |
試験制度(CSA) | CSA |
証明書番号(CSA) | 200039-1176845 |
定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ D/CSA 使用) | 300 V |
定格電流(グループ B/CSA 使用) | 15 A |
定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 15 A |
認可値の参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 |
試験制度(UR) | UR |
証明書番号(UR) | E60693 |
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 18.5 A |
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 10 A |
承認値への参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 |
パッケージ | 箱 |
VPE 長 | 170 mm |
VPE幅 | 116 mm |
VPEの高さ | 38 mm |
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
注意事項 |
|
承認/証明書/適合証明書 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89947) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1841240000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB SMT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38206) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
ホワイトペーパーの表面取り付け技術 | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
認可 | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](LINK/UL_search.html) |
証明書番号(UR) | E60693 |