Vlastnosti
Verze | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 16, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box |
Číslo objednávky | 1840030000 |
Typ | SL-SMT 5.00HC/16/90 3.2SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248350773 |
Množství | 50 ks |
Údaje výrobku |
IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V / 18.5 A |
Balení | Box |
Hloubka | 12 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,472 inch |
Výška | 11,7 mm |
Výška (v palcích) | 0,461 inch |
Nejvyšší nebo nejnižší verze | 8,5 mm |
Šířka | 80 mm |
Šířka (v palcích) | 3,15 inch |
Čistá hmotnost | 6,7 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Skupina produktů | OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,00 |
Typ připojení | Připojení desky |
Montáž na PCB desku | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem |
Rozteč v mm (P) | 5 mm |
Rozteč v palcích (P) | 0,197 " |
Výstupní tvarovka | 90° |
Počet pólů | 16 |
Počet pájených kolíků na pól | 1 |
Pájecí kolík, délka (l) | 3,2 mm |
Tolerance délky pájecích pinů | +0,1 / -0,2 mm |
Rozměry pájecích pinů |
d = 1,2 mm
Osmiúhlý |
Rozměry pájecích pinů = d tolerance | 0 / -0,03 mm |
Průměr otvoru pájecího očka (D) | 1,5 mm |
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D) | + 0,1 mm |
L1 v mm | 75 mm |
L1 v palcích | 2,953 " |
Počet řad | 1 |
Množství řady kolíků | 1 |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Při odpojování bezpečné před dotykem prstů/ při připojování bezpečný hřbet ruky |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP20 zapojené/ IP10 nezapojené |
Stupeň krytí | IP20 |
Objemový odpor | ≤5 mΩ |
Může být kódováno | Ano |
Zásuvná síla / pól, max. | 7 N |
Tažná síla / pól, max. | 5,5 N |
Izolační materiál | LCP GF |
Barevný | černá |
Barevný graf (podobné) | RAL 9011 |
Skupina izolačního materiálu | IIIa |
Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | pocínované |
Struktura vrstev pájeného připojení | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matný povrch |
Struktura vrstev kontaktu konektoru | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matný povrch |
Skladovací teplota, min. | -40 °C |
Skladovací teplota, max. | 70 °C |
Provozní teplota, min. | -50 °C |
Provozní teplota, max. | 100 °C |
Teplotní rozsah, instalace, min. | -30 °C |
Teplotní rozsah, instalace, max. | 100 °C |
testováno podle normy |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) | 27,5 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) | 19 A |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) | 24 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) | 16,5 A |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 400 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 320 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 250 V |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 4 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 4 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 4 kV |
Institut (CSA) | CSA |
Č. osvědčení (CSA) | 200039-1176845 |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 300 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) | 15 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) | 15 A |
Odkaz na hodnoty pro schválení | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |
Institut (UR) | UR |
Č. osvědčení (UR) | E60693 |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 300 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) | 18,5 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) | 10 A |
Odkaz na hodnoty pro schválení | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |
Balení | Box |
Délka VPE | 168 mm |
Šířka VPE | 70 mm |
Výška VPE | 42 mm |
IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
Poznámky |
|
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_43345) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1840030000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB SMT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38206) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
Bílý papír, povrchová montážní technologie | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Schválení | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (UR) | E60693 |
Příslušenství
-
ID výrobku:1636670000Obalová jednotka:100 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Širokoúhlý displej, Transparentní, Počet pólů: 1
-
ID výrobku:1580100000Obalová jednotka:100 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Širokoúhlý displej, Transparentní, Počet pólů: 1
-
ID výrobku:1598300000Obalová jednotka:100 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Dělicí prvek, Oranžová, Počet pólů: 1
-
ID výrobku:1770240000Obalová jednotka:100 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Dělicí prvek, černá, Počet pólů: 1
-
ID výrobku:1573010000Obalová jednotka:100 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, Oranžová, Počet pólů: 1
-
ID výrobku:1545710000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, černá, Počet pólů: 1
Je protikusem
-
ID výrobku:1958740000Obalová jednotka:18 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.00 mm, Počet pólů: 16, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
-
ID výrobku:1955430000Obalová jednotka:18 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.00 mm, Počet pólů: 16, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
-
ID výrobku:1954350000Obalová jednotka:18 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.00 mm, Počet pólů: 16, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
-
ID výrobku:1980310000Obalová jednotka:18 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.00 mm, Počet pólů: 16, 90°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm², Box
-
ID výrobku:1018030000Obalová jednotka:18 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.00 mm, Počet pólů: 16, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm², Box
-
ID výrobku:1957960000Obalová jednotka:18 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.00 mm, Počet pólů: 16, 90°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box