Właściwości
Wersja | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 5.00 mm, Liczba biegunów: 18, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia |
Nr zam. | 1840280000 |
Typ | SL-SMT 5.00HC/18/90G 3.2SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248351022 |
Ilość | 20 szt. |
parametry produktu |
IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V / 18.5 A |
opakowanie | skrzynia |
Głębokość | 12 mm |
Głębokość (cale) | 0,472 inch |
Wysokość | 11,7 mm |
Wysokość (cale) | 0,461 inch |
Najmniejsza wysokość montażu | 8,5 mm |
Szerokość | 93,2 mm |
Szerokość (cale) | 3,669 inch |
Masa netto | 8,8 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Rodzina produktów | OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.00 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze dla obwodu drukowanego |
montaż na płytce drukowanej | Połączenie lutowane THT/THR |
Raster w mm (P) | 5 mm |
Raster w calach (P) | 0,197 " |
kąt odejścia | 90° |
Liczba biegunów | 18 |
liczba kołków lutowanych na biegun | 1 |
Długość kołka lutowniczego (l) | 3,2 mm |
Tolerancja długości kołka lutowniczego | +0,1 / -0,2 mm |
Wymiary kołka lutowniczego |
d = 1,2 mm
ośmiokątny |
Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja | 0 / -0,03 mm |
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) | 1,5 mm |
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) | + 0,1 mm |
L1 in mm | 85 mm |
L1 w calach | 3,346 " |
Liczba rzędów | 1 |
liczba rzędów z biegunami | 1 |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie niewetkniętym/ dłonią w stanie wetkniętym |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym |
Stopień ochrony | IP20 |
Rezystancja skrośna | ≤5 mΩ |
element kodowany | Tak |
Siła wtykania/biegun, maks. | 7 N |
Siła ciągnięcia / biegun, maks. | 5,5 N |
Materiał izolacyjny | LCP GF |
Barwny | czarny |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 |
grupa materiałów izolacyjnych | IIIa |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał styków | Stop Cu |
Powierzchnia styku | cynowana |
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe |
Struktura warstwowa wtyku | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe |
Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
Temperatura magazynowania, max. | 70 °C |
Temperatura pracy, min. | -50 °C |
Temperatura pracy, max. | 100 °C |
Zakres temperatur montaż, min. | -30 °C |
Zakres temperatur montaż, max. | 100 °C |
przetestowane zgodnie z normą |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) | 27,5 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 19 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) | 24 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) | 16,5 A |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 400 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 320 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 250 V |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 4 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 4 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 4 kV |
Instytut (CSA) | CSA |
Nr certyfikatu (CSA) | 200039-1176845 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 300 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) | 15 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) | 15 A |
Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |
Instytut (UR) | UR |
Nr certyfikatu (UR) | E60693 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 300 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) | 18,5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) | 10 A |
Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |
opakowanie | skrzynia |
Długość VPE | 168 mm |
Szerokość VPE | 70 mm |
Wysokość VPE | 42 mm |
Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
Uwagi |
|
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_43371) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1840280000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB SMT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38206) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
Biała księga, technika montażu powierzchniowego | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Dopuszczenia | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (UR) | E60693 |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1573010000Jedn. opak.:100 szt.
Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 1
-
Nr. produktu:1545710000Jedn. opak.:50 szt.
Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czarny, Liczba biegunów: 1
-
Nr. produktu:1636670000Jedn. opak.:100 szt.
Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, wskaźnik iluminacyjny, transparentny, Liczba biegunów: 1
-
Nr. produktu:1580100000Jedn. opak.:100 szt.
Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, wskaźnik iluminacyjny, transparentny, Liczba biegunów: 1
-
Nr. produktu:1598300000Jedn. opak.:100 szt.
Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, odłącznik przedziałowy, pomarańczowy, Liczba biegunów: 1
-
Nr. produktu:1770240000Jedn. opak.:100 szt.
Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, odłącznik przedziałowy, czarny, Liczba biegunów: 1
Jest odpowiednikiem
-
Nr. produktu:1958720000Jedn. opak.:18 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.00 mm, Liczba biegunów: 18, 270°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1980330000Jedn. opak.:18 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.00 mm, Liczba biegunów: 18, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1017850000Jedn. opak.:18 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.00 mm, Liczba biegunów: 18, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1018050000Jedn. opak.:18 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.00 mm, Liczba biegunów: 18, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1957900000Jedn. opak.:18 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.00 mm, Liczba biegunów: 18, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1955410000Jedn. opak.:18 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.00 mm, Liczba biegunów: 18, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1954320000Jedn. opak.:18 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.00 mm, Liczba biegunów: 18, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia