Eigenschaften
Ausfuehrung | Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box |
Best.-Nr. | 1838440000 |
Art | SL-SMT 5.08HC/02/180LF 3.2SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248348503 |
VPE | 90 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V / 18.5 A |
Verpackung | Box |
Tiefe | 8,5 mm |
Tiefe (inch) | 0,335 inch |
Höhe | 15,2 mm |
Höhe (inch) | 0,598 inch |
Höhe niedrigstbauend | 12 mm |
Breite | 19,96 mm |
Breite (inch) | 0,786 inch |
Nettogewicht | 2,26 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilie | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 |
Anschlussart | Platinenanschluss |
Montage auf der Leiterplatte | THT/THR-Lötanschluss |
Raster in mm (P) | 5,08 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,2 " |
Abgangswinkel | 180° |
Polzahl | 2 |
Anzahl Lötstifte pro Pol | 1 |
Lötstiftlänge (l) | 3,2 mm |
Lötstiftlänge-Toleranz | 0 / -0,3 mm |
Lötstift-Abmessungen |
d = 1,2 mm
oktogonal |
Bestückungsloch-Durchmesser (D) | 1,5 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) | + 0,1 mm |
L1 in mm | 5,08 mm |
L1 in Zoll | 0,2 " |
Anzahl Reihen | 1 |
Polreihenzahl | 1 |
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingers. ungest./ handrückens. gesteckt |
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt |
Schutzart | IP20 |
Durchgangswiderstand | ≤5 mΩ |
Kodierbar | Ja |
Steckkraft/Pol, max. | 9 N |
Ziehkraft/Pol, max. | 7 N |
Isolierstoff | LCP GF |
Farbe | schwarz |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 9011 |
Isolierstoffgruppe | IIIa |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Schichtaufbau - Lötanschluss | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
Schichtaufbau - Steckkontakt | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 100 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -30 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 27,5 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 19 A |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 24 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 16,5 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 400 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 320 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 250 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 4 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 4 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 4 kV |
Institut (CSA) | CSA |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 200039-1176845 |
Nennspannung (Use group B / CSA) | 300 V |
Nennspannung (Use group D / CSA) | 300 V |
Nennstrom (Use group D / CSA) | 18,5 A |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Institut (UR) | UR |
Zertifikat-Nr. (UR) | E60693 |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V |
Nennstrom (Use group B / UL 1059) | 18,5 A |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 10 A |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Verpackung | Box |
VPE Länge | 340 mm |
VPE Breite | 135 mm |
VPE Höhe | 21 mm |
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68369)
[CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68372) [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_51027) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1838440000) |
Produktänderungsmitteilung |
[PCN_2017_164_PL30_Gerichtete_Verpackung_SL-SMT5.0x_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49671)
[PCN_2017_164_PL30_Sorted_Packaging_SL-SMT5.0x_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49672) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB SMT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38206) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
Whitepaper surface mount technology | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_DE.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Zulassungen | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (UR) | E60693 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1545710000VPE:50 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, schwarz, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:1573010000VPE:100 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, orange, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:1770240000VPE:100 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abteiltrennelement, schwarz, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:1598300000VPE:100 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abteiltrennelement, orange, Polzahl: 1
Ist Gegenstück von
-
Art.-Nr.:1002280000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
-
Art.-Nr.:1000410001VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
-
Art.-Nr.:1982890000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 270°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
-
Art.-Nr.:1000220001VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
-
Art.-Nr.:1002090000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
-
Art.-Nr.:1982310000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 270°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
-
Art.-Nr.:1983080000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 270°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
-
Art.-Nr.:1890220000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1944330000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1944090000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1065130000VPE:60 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
-
Art.-Nr.:1001010000VPE:60 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
-
Art.-Nr.:1014120000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
-
Art.-Nr.:1014370000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
-
Art.-Nr.:1945060000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1944830000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1950040000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1949800000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1947530000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1000930000VPE:60 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
-
Art.-Nr.:1001220000VPE:60 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
-
Art.-Nr.:1843990000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1844220000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1950550000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1950310000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1843750000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch invertiert, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
-
Art.-Nr.:1087250000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1012640000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
-
Art.-Nr.:1013070000VPE:90 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box