Egenskaper
Utförande | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 5, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Box |
Art.nr. | 1775632001 |
Typ | SL-SMT 5.08HC/05/180 1.5SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248157570 |
Förp. | 50 items |
Produktparametrar |
IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V / 18.5 A |
Förpackning | Box |
Djup | 8,5 mm |
Byggdjup (tum) | 0,335 inch |
Höjd | 13,5 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,531 inch |
Höjd lägstbyggande | 12 mm |
Bredd | 25,4 mm |
Byggbredd (tum) | 1 inch |
Nettovikt | 2,26 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilj | OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08 |
Anslutningstyp | Kretskortanslutning |
Montering på kretskortet | THT/THR lödanslutning |
Delning i mm (P) | 5,08 mm |
Delning i tum (P) | 0,2 " |
Anslutningsvinkel | 180° |
Antal poler | 5 |
Antal lödstift per pol | 1 |
Lödstiftlängd (l) | 1,5 mm |
Tolerans för stiftlängd | 0 / -0,3 mm |
Dimensioner för lödstift |
d = 1,2 mm
oktagonal |
Diameter bestyckningshål (D) | 1,4 mm |
Tolerans diameter bestyckningshål (D) | + 0,1 mm |
L1 i mm | 20,32 mm |
L1 i tum | 0,8 " |
Antal rader | 1 |
Polradstal | 1 |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | fingers. ej inst./ handryggss. instucken |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten |
Skyddsklass | IP20 |
Genomgångsmotstånd (6) | ≤5 mΩ |
Koderbar | Ja |
Max. instickskraft/pol | 9 N |
Max. dragkraft/pol | 7 N |
Isoleringsmaterial | LCP GF |
Färgkod | svart |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 9011 |
Isoleringsmaterialgrupp | IIIa |
CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Kontaktyta | förtennad |
Skiktstruktur för lödanslutningen | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
Skiktstruktur för stiftkontakten | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
Lagertemperatur, min. | −40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Driftstemperatur, min. | −50 °C |
Driftstemperatur, max | 100 °C |
Temperaturområde Montage, min. | −30 °C |
Temperaturområde Montage, max. | 100 °C |
testad enligt standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) | 27,5 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) | 19 A |
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) | 24 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) | 16,5 A |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 400 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 320 V |
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 | 250 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 4 kV |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 4 kV |
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 | 4 kV |
Institut (CSA) | CSA |
Certifikat nr. (CSA) | 200039-1176845 |
Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 300 V |
Märkström (användargrupp D / CSA) | 18,5 A |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Institut (UR) | UR |
Certifikat nr. (UR) | E60693 |
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / UL 1059) | 18,5 A |
Märkström (användargrupp D / UL 1059) | 10 A |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Förpackning | Box |
VPE-längd | 165 mm |
VPE-bredd | 65 mm |
VPE-höjd | 40 mm |
IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
Hänvisningstext |
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan • Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler. • Lödhålsdiameter D=1,4+0,1mm • Lödhålsdiameter D = 1,5 + 0,1 mm, från 9 poler • P på ritningen = raster • Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna. • Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last • Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse |
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68369)
[CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68372) [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_51230) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1775632001) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB SMT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38206) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
Informationstext för ytmonteringsteknologi | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Godkännanden | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](LINK/UL_search.html) |
Certifikat nr. (UR) | E60693 |