Tulajdonságok
Változat | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
Rendelési szám | 1776022001 |
Típus | SL-SMT 5.08HC/12/180G 1.5SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248159017 |
Qty. | 50 Darab |
Termékadatok |
IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V / 18.5 A |
Csomagolás | Doboz |
Mélység | 8,5 mm |
Mélység (coll) | 0,335 inch |
Magasság | 13,5 mm |
Magasság (coll) | 0,531 inch |
Legalacsonyabb változat magassága | 12 mm |
Szélesség | 62,86 mm |
Szélesség (coll) | 2,475 inch |
Nettó tömeg | 5,38 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Termékcsalád | OMNIMATE Signal - sorozat BL/SL 5.08 |
Csatlakozás típusa | Áramköri lap csatlakozás |
Felszerelés NYÁK-ra | THT/THR-forrasztott csatlakozással |
Raszter mm-ben (P) | 5,08 mm |
Raszter inch-ben (P) | 0,2 " |
Kimenő könyök | 180° |
Pólusszám | 12 |
Forrasztótüskék száma pólusonként | 1 |
Forrasztótüske hossza (l) | 1,5 mm |
Forrasztótüske tűrése | 0 / -0,3 mm |
Forrasztótüske méretei |
d = 1,2 mm
Nyolcszögletű |
Forrasztószem lyukátmérő (D) | 1,5 mm |
Forrasztószem lyukátmérő tűrés (D) | + 0,1 mm |
L1, mm | 55,88 mm |
L1, inch | 2,2 " |
Sorok száma | 1 |
Érintkezősorok száma | 1 |
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos nem dugaszolt/ Kézfej számára biztonságos dugaszolt |
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva |
Védelmi osztály | IP20 |
Térfogati ellenállás | ≤5 mΩ |
Kódolható | Igen |
Dugaszolási erő/pólus, max. | 9 N |
Húzóerő / pólus, max. | 7 N |
Szigetelőanyag | LCP GF |
Szín | fekete |
Színskála (hasonló) | RAL 9011 |
Szigetelőanyag csoport | IIIa |
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Érintkező felület | ónozott |
Forrasztott csatlakozás rétegszerkezete | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 100 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -30 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 100 °C |
szabvány szerint tesztelve |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) | 27,5 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) | 19 A |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) | 24 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) | 16,5 A |
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 400 V |
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 320 V |
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 250 V |
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 4 kV |
Intézet (CSA) | CSA |
Tanúsítvány száma (CSA) | 200039-1176845 |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V |
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) | 18,5 A |
Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |
Intézet (UR) | UR |
Tanúsítvány száma (UR) | E60693 |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) | 18,5 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) | 10 A |
Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |
Csomagolás | Doboz |
VPE hosszúság | 153 mm |
VPE szélesség | 112 mm |
VPE magasság | 33 mm |
IPC megfelelőség | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
Megjegyzések |
|
Approval/Certificate/Document of Conformity |
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68369)
[CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68372) [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_51194) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1776022001) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB SMT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38206) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
White paper surface mount technology | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9,1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Jóváhagyások | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (UR) | E60693 |