接插件SL-SMT 5.08HC/13/90G 3.2SN BK BX

本产品已停产。

PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 13, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装

商品编号 1780290000

审批

认证
ROHS
UL File Number Search
UR 证书号

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量
产品数据
包装
交货状态
最后下单日期

尺寸和重量

深度 (英寸)
高度
高度 (英寸)
最低安装高度
宽度
宽度 (英寸)
净重

环保产品合规

RoHS 合规状态
REACH SVHC

系统规格

产品系列
联接类型
安装在印刷线路板上
间距 P(单位:mm)
间距 P(单位:inch)
出线方向
回路数
每回路的焊脚数目
焊脚长度 (l)
焊针长度公差
焊针规格
焊接孔直径 (D)
焊接孔直径公差 (D)
L1(mm)
L1(inch)
层数
插针排数
防触电保护(按照DIN VDE57106)
防触电保护(按照DIN VDE 0470)
防护等级
通道电阻
可编码
插拔力 / 回路,最大
拉力 / 回路,最大

材料数据

绝缘材料
颜色编码
比色表 (相似)
绝缘材料组
相比漏电起痕指数(CTI)
Moisture Level (MSL)
阻燃等级符合 UL 94
触点材料
插针镀层
焊接连接的焊层结构
插头触点叠层结构
最低存放温度.
最高存放温度
最低操作温度
最高操作温度
最小安装温度
最大安装温度范围

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试
额定电流,最少极数 (Tu = 20°C)
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C)
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C)
额定电流,最大极数 (Tu = 40°C)
额定电压,用于过电压等级(污染等级 II/2)
额定电压,用于过电压等级(污染等级 III/2)
额定电压,用于过电压等级(污染等级 III/3)
额定冲击电压,用于过电压等级(污染等级 II/2)
额定冲击电压,用于过电压等级(污染等级 III/2)
额定冲击电压,用于过电压等级(污染等级 III/3)

额定数据符合 CSA 标准

机构
CSA 认证号
额定电压 (使用组 B / CSA)
额定电压 (使用组 D / CSA)
额定电流 (使用组 B / CSA)
额定电流 (使用组 D / CSA)
参见认证参数

额定数据符合 UL 1059 标准

机构
UR 证书号
额定电压 (使用组 B / UL 1059)
额定电压 (使用组 D / UL 1059)
额定电流 (使用组 B / UL 1059)
额定电流 (使用组 D / UL 1059)
参见认证参数

包装

包装
VPE 长度
VPE 宽度
VPE 高度

重要注意事项

IPC 标准的符合性
备注

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0