속성
버전 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 용접 플랜지, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 3, 180°, 솔더 핀 길이(l): 2.1 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
주문 번호 | 3114370000 |
유형 | SL-SMT 7.62HP/03/180LF 2.1SN BK BX |
제품 데이터 |
IEC: 630 V / 29 A UL: 300 V / 20 A |
패키징 | 박스 |
깊이 | 8.4 mm |
깊이 (인치) | 0.331 inch |
높이 | 13.9 mm |
높이 (인치) | 0.547 inch |
가장 낮은 버전의 높이 | 11.8 mm |
너비 | 31.72 mm |
폭 (인치) | 1.249 inch |
연속 작동 온도, 최소 | -25 °C |
연속 작동 온도, 최대 | 100 °C |
제품군 | OMNIMATE 파워 - 시리즈 BL/SL 7.62HP |
결선 유형 | 보드 결선 |
PCB에 장착 | THT 용접 결선 |
피치(mm)(P) | 7.62 mm |
피치(인치)(P) | 0.3 " |
외향 엘보 | 180° |
극 수 | 3 |
폴당 용접 핀 수 | 1 |
솔더 핀 길이(l) | 2.1 mm |
솔더핀 크기 | 1.0 x 1.0 mm |
솔더핀 크기 = d 공차 | +0,01 / -0,03 mm |
솔더 구멍 직경(D) | 1.4 mm |
솔더 구멍 직경 공차(D) | + 0,1 mm |
L1(mm) | 15.24 mm |
L1(인치) | 0.6 " |
행 수 | 1 |
핀 시리즈 수량 | 1 |
DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호 | 손가락 터치 안전, 플러그 |
DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호 | IP20 플러그드 |
보호 등급 | IP10 |
코딩 가능 | 예 |
스크루 플랜지용 조임 토크, 최소 | 0.15 Nm |
스크루 플랜지용 조임 토크, 최대 | 0.25 Nm |
플러그 주기 | 25 |
절연재 | LCP GF |
컬러 코드 | 검정 |
컬러 차트(유사) | RAL 9011과 유사 |
절연재 그룹 | IIIa |
CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
접점 재질 | 구리 합금 |
접점 표면 | 주석 도금 |
용접 결선의 레이어 구조 | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn 매트 |
플러그 접점의 레이어 구조 | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn 매트 |
보관 온도, 최소 | -40 °C |
보관 온도, 최대 | 70 °C |
-50 °C | |
작동 온도, 최대 | 100 °C |
온도 범위, 설치, 최소 | -25 °C |
온도 범위, 설치, 최대 | 100 °C |
표준에 따라 시험완료 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
정격 전류, 극 수(Tu=20°C) | 29 A |
정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C) | 26 A |
정격 전류, 극 수(Tu=40°C) | 25 A |
정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C) | 21 A |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2 | 630 V |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2 | 500 V |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3 | 400 V |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2 | 6 kV |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 | 6 kV |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3 | 6 kV |
단시간 내전류 저항 | 3 x 1s, 180 A |
연면거리, 분 | 8.1 mm |
최소간격, 분 | 6.5 mm |
정격 전압(사용 그룹 B / CSA) | 300 V |
정격 전압(사용 그룹 C / CSA) | 300 V |
정격 전압(사용 그룹 D / CSA) | 600 V |
정격 전류(사용 그룹 B / CSA) | 20 A |
정격 전류(사용 그룹 C / CSA) | 20 A |
정격 전류(사용 그룹 D / CSA) | 5 A |
협회(cURus) | CURUS |
인증 번호(cURus) | E60693 |
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059) | 300 V |
정격 전압(사용 그룹 C / UL 1059) | 300 V |
정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059) | 600 V |
정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059) | 20 A |
정격 전류(사용 그룹 C / UL 1059) | 20 A |
정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059) | 5 A |
공간거리, min. | 6.5 mm |
승인값 참조 | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |
연면거리, 분. | 11.2 mm |
패키징 | 박스 |
IPC 준수 | 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다. |
참고 사항 |
|
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ETIM 10.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |
인증 |  |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(cURus) | E60693 |
대상 상대품:
-
항목 번호:1044000000패키징 단위:54 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 3, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1043960000패키징 단위:54 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 3, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1043920000패키징 단위:54 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 3, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1043880000패키징 단위:54 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 3, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
PCB 단자대 및 커넥터PCB 커넥터 - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP4 mm²암형 플러그, PUSH IN 스프링 결선BLF 7.62 HPBLF 7.62HP/180LR
PCB 단자대 및 커넥터PCB 커넥터 - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP4 mm²암형 플러그, PUSH IN 스프링 결선BLF 7.62 HPBLF 7.62HP/180F