SL-SMT 7.62HP/05/180LF 2.1SN BK RL

プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ, THRはんだ付け接続, 7.62 mm, 極数: 5, 180°, ソルダーピン長 (l): 2.1 mm, 錫メッキ, 黒色, リール

商品番号 3114440000
一次製品データ!

製品情報

の対照製品

    プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用プラグインコネクタ - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP2.5 mm²メス型プラグ、プッシュイン接続BLF 7.62 HPBLF 7.62HP/180LR
  • BLF 7.62HP/05/180LR SN BK BX
    商品番号:
    1044020000
    販売単位:
    36 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 7.62 mm, 極数: 5, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱

  • プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用プラグインコネクタ - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP2.5 mm²メス型プラグ、プッシュイン接続BLF 7.62 HPBLF 7.62HP/180F
  • BLF 7.62HP/05/180F SN OR BX
    商品番号:
    1043900000
    販売単位:
    36 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 7.62 mm, 極数: 5, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱

  • BLF 7.62HP/05/180F SN BK BX
    商品番号:
    1043940000
    販売単位:
    36 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 7.62 mm, 極数: 5, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱