Propiedades
Versión | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, estañado, negro, Caja |
Código | 3114140000 |
Tipo | SL-SMT 7.62HP/05/90G 2.1SN BK BX |
Valores característicos del producto |
IEC: 630 V / 29 A UL: 300 V / 20 A |
Embalaje | Caja |
Profundidad | 11,8 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,465 inch |
Altura | 11,6 mm |
Altura (pulgadas) | 0,457 inch |
Altura construcción baja | 8,4 mm |
Anchura | 37,28 mm |
Anchura (pulgadas) | 1,468 inch |
Temperatura permanete de trabajo, min. | -25 °C |
Temperatura permanete de trabajo, max. | 100 °C |
Familia del producto | OMNIMATE Power - Serie BL/SL 7.62HP |
Tipo de conexión | Conexión de tarjetas |
Montaje sobre placas c.i. | Conexión por soldadura THT |
Paso en mm (P) | 7,62 mm |
Paso en pulgadas (P) | 0,3 " |
Angulo de salida | 90° |
Número de polos | 5 |
Número de terminales de soldadura por polo | 1 |
Longitud del terminal de soldadura (l) | 2,1 mm |
Dimensiones del pin de soldadura | 1,0 x 1,0 mm |
Dimensiones del pin de soldadura = d tolerancia | +0,01 / -0,03 mm |
Diámetro de la perforación (D) | 1,4 mm |
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) | + 0,1 mm |
L1 en mm | 30,48 mm |
L1 en pulgadas | 1,2 " |
Número de series | 1 |
Número de filas de polos | 1 |
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 | insertado con protección para dedos |
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 20 insertado |
Tipo de protección | IP10 |
Codificable | Sí |
Ciclos de enchufado | 25 |
Materiales aislantes | LCP GF |
Color | negro |
Carta de colores (similar) | RAL 9011 |
Grupo de materiales aislantes | IIIa |
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Material de contacto | Aleación de Cu |
Superficie de contacto | estañado |
Estructura de capas de la conexión por soldadura | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn mate |
Estructura de capas del contacto del conector | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn mate |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C |
-50 °C | |
Temperatura de servicio, max. | 100 °C |
Gama de temperatura, montaje, min. | -25 °C |
Gama de temperatura, montaje, max. | 100 °C |
testado según la norma |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) | 29 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) | 29 A |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) | 25 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) | 21 A |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 630 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 500 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 400 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 6 kV |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 6 kV |
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 6 kV |
Resistencia a corrientes de corta duración | 3 x 1s mit 180 A |
Distancia de fuga, mín. | 8,1 mm |
Distancia mín. | 6,5 mm |
Tensión nominal (Use Group B / CSA) | 300 V |
Tensión nominal (Use Group C / CSA) | 300 V |
Tensión nominal (Use group D / CSA) | 600 V |
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) | 20 A |
Intensidad nominal (Use Group C / CSA) | 20 A |
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) | 5 A |
Instituto (cURus) | CURUS |
Núm. de certificación (cURus) | E60693 |
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) | 300 V |
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059) | 300 V |
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) | 600 V |
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 20 A |
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059) | 20 A |
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 5 A |
Distancia de fuga, mín. | 11,2 mm |
Distancia en el aire, mín. | 6,5 mm |
Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |
Embalaje | Caja |
Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |
Notas |
|
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ETIM 10.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |
Homologaciones |  |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Núm. de certificación (cURus) | E60693 |
Es contrapieza de
-
N.º de artículo:1043820000Unidad de embalaje:48 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 5, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1043860000Unidad de embalaje:48 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 5, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1049010000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 5, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
-
N.º de artículo:1980510000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 5, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
Terminales y conectores de placas de circuitos impresosConectores para placas de circuitos impresos - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP4 mm²Conectores hembra con conexión directa PUSH INBLF 7.62 HPBLF 7.62HP/180
Terminales y conectores de placas de circuitos impresosConectores para placas de circuitos impresos - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP4 mm²Conector hembra con conexión brida-tornilloBLZ 7.62 HPBLZ 7.62HP/180