Właściwości
Wersja | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 2.1 mm, cynowana, czarny, Szpula |
Nr zam. | 3114120000 |
Typ | SL-SMT 7.62HP/05/90G 2.1SN BK RL |
GTIN (EAN) | 4099987203920 |
Ilość | ST |
parametry produktu |
IEC: 630 V / 29 A UL: 300 V / 20 A |
opakowanie | Szpula |
Głębokość | 11,8 mm |
Głębokość (cale) | 0,465 inch |
Wysokość | 11,6 mm |
Wysokość (cale) | 0,457 inch |
Najmniejsza wysokość montażu | 8,4 mm |
Szerokość | 37,28 mm |
Szerokość (cale) | 1,468 inch |
Masa netto | 2,7 g |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -25 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C |
Rodzina produktów | OMNIMATE Power - seria BL/SL 7.62HP |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze dla obwodu drukowanego |
montaż na płytce drukowanej | Połączenie lutowane THR |
Raster w mm (P) | 7,62 mm |
Raster w calach (P) | 0,3 " |
kąt odejścia | 90° |
Liczba biegunów | 5 |
liczba kołków lutowanych na biegun | 1 |
Długość kołka lutowniczego (l) | 2,1 mm |
Wymiary kołka lutowniczego | 1,0 x 1,0 mm |
Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja | +0,01 / -0,03 mm |
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) | 1,4 mm |
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) | + 0,1 mm |
L1 in mm | 30,48 mm |
L1 w calach | 1,2 " |
Liczba rzędów | 1 |
liczba rzędów z biegunami | 1 |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie wetkniętym |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 w stanie wetkniętym |
Stopień ochrony | IP10 |
element kodowany | Tak |
Cykle wpinania | 25 |
Materiał izolacyjny | LCP GF |
Barwny | czarny |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 |
grupa materiałów izolacyjnych | IIIa |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał styków | Stop Cu |
Powierzchnia styku | cynowana |
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe |
Struktura warstwowa wtyku | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe |
Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
Temperatura magazynowania, max. | 70 °C |
Temperatura pracy, min. | -50 °C |
Temperatura pracy, max. | 100 °C |
Zakres temperatur montaż, min. | -25 °C |
Zakres temperatur montaż, max. | 100 °C |
przetestowane zgodnie z normą |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) | 29 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 29 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) | 25 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) | 21 A |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 630 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 500 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 400 V |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 6 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 6 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 6 kV |
odporność na zwarcia | 3 x 1s z 180 A |
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. | 8,1 mm |
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. | 6,5 mm |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 600 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) | 20 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) | 20 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) | 5 A |
Instytut (cURus) | CURUS |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 600 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) | 20 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) | 20 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) | 5 A |
Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. | 11,2 mm |
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. | 6,5 mm |
opakowanie | Szpula |
Wysokość kieszeni taśmy (A0) | 12,2 mm |
Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
Uwagi |
|
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ETIM 10.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |
Dopuszczenia |  |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
Jest odpowiednikiem
-
Nr. produktu:1049010000Jedn. opak.:50 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1980510000Jedn. opak.:50 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1043820000Jedn. opak.:48 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1043860000Jedn. opak.:48 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
Zaciski i złącza PCBZłącza PCB - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP4 mm²Wtyk ?e?ski ?rubowyBLZ 7.62 HPBLZ 7.62HP/180
Zaciski i złącza PCBZłącza PCB - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP4 mm²Wtyk ?e?ski ze z??czem PUSH INBLF 7.62 HPBLF 7.62HP/180