SL-SMT 7.62HP/06/180G 2.1SN BK RL

Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 2.1 mm, verzinnt, schwarz, Rolle

Art.-Nr. 3114350000
Vorläufige Produktdaten!

Eigenschaften

Ist Gegenstück von

    Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplattensteckverbinder - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP4 mm²Buchsenstecker PUSH IN FederanschlussBLF 7.62 HPBLF 7.62HP/180
  • BLF 7.62HP/06/180 SN BK BX
    Art.-Nr.:
    1227340000
    VPE:
    36 Stück

    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 6, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box

  • BLF 7.62HP/06/180 SN OR BX
    Art.-Nr.:
    1230180000
    VPE:
    36 Stück

    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 6, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box

  • Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplattensteckverbinder - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP4 mm²Buchsenstecker Zugbügel- SchraubanschlussBLZ 7.62 HPBLZ 7.62HP/180
  • BLZ 7.62HP/06/180 SN BK BX
    Art.-Nr.:
    1049020000
    VPE:
    50 Stück

    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box

  • BLZ 7.62HP/06/180 SN OR BX
    Art.-Nr.:
    1980520000
    VPE:
    50 Stück

    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box