Tulajdonságok
Változat | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 7.62 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 2.1 mm, ónozott, fekete, Doboz |
Rendelési szám | 3114400000 |
Típus | SL-SMT 7.62HP/06/180LF 2.1SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4099987204217 |
Qty. | ST |
Termékadatok |
IEC: 630 V / 29 A UL: 300 V / 20 A |
Csomagolás | Doboz |
Mélység | 8,4 mm |
Mélység (coll) | 0,331 inch |
Magasság | 13,9 mm |
Magasság (coll) | 0,547 inch |
Legalacsonyabb változat magassága | 11,8 mm |
Szélesség | 54,58 mm |
Szélesség (coll) | 2,149 inch |
Nettó tömeg | 4,2 g |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -25 °C |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C |
Termékcsalád | OMNIMATE Power - sorozat BL/SL 7.62HP |
Csatlakozás típusa | Áramköri lap csatlakozás |
Felszerelés NYÁK-ra | THT-forrasztott csatlakozás |
Raszter mm-ben (P) | 7,62 mm |
Raszter inch-ben (P) | 0,3 " |
Kimenő könyök | 180° |
Pólusszám | 6 |
Forrasztótüskék száma pólusonként | 1 |
Forrasztótüske hossza (l) | 2,1 mm |
Forrasztótüske méretei | 1,0 x 1,0 mm |
Forrasztótüske méretei=d Tűrés | +0,01 / -0,03 mm |
Forrasztószem lyukátmérő (D) | 1,4 mm |
Forrasztószem lyukátmérő tűrés (D) | + 0,1 mm |
L1, mm | 38,1 mm |
L1, inch | 1,5 " |
Sorok száma | 1 |
Érintkezősorok száma | 1 |
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Érintésbiztos dugaszolás |
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP20 dugaszolt |
Védelmi osztály | IP10 |
Kódolható | Igen |
Meghúzási nyomaték csavaros peremhez, min. | 0,15 Nm |
Meghúzási nyomaték csavaros peremhez, max. | 0,25 Nm |
Dugaszolási ciklusok | 25 |
Szigetelőanyag | LCP GF |
Szín | fekete |
Színskála (hasonló) | RAL 9011 |
Szigetelőanyag csoport | IIIa |
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Érintkező felület | ónozott |
Forrasztott csatlakozás rétegszerkezete | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 100 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 100 °C |
szabvány szerint tesztelve |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) | 29 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) | 26 A |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) | 25 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) | 21 A |
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 630 V |
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 500 V |
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 400 V |
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 6 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 6 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 6 kV |
Rövid idejű határáram ellenállás | 3 x 1s mit 180 A |
Hézag, min. | 6,5 mm |
Kúszóút, min. | 8,1 mm |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V |
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) | 300 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 600 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) | 20 A |
Névleges áram (C felhasználási csoport / CSA) | 20 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) | 5 A |
Intézet (cURus) | CURUS |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 600 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) | 20 A |
Névleges áram (C felhasználási csoport/ UL 1059) | 20 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) | 5 A |
Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |
Kúszóáramút, min. | 11,2 mm |
Térköz, min. (UL 1059) | 6,5 mm |
Csomagolás | Doboz |
IPC megfelelőség | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
Megjegyzések |
|
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ETIM 10.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9,1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |
Jóváhagyások |  |
UL File Number Search | [UL weboldal](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
A következő ellendarabja
-
Cikkszám:1227420000Csomagolási egység:30 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 6, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Cikkszám:1230260000Csomagolási egység:30 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 6, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Cikkszám:1227490000Csomagolási egység:30 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 6, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
NYÁK-kapcsok és csatlakozókNYÁK dugaszoló csatlakozók - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP4 mm²Hüvelyes dugó, PUSH IN rugós csatlakozásBLF 7.62 HPBLF 7.62HP/180LR
NYÁK-kapcsok és csatlakozókNYÁK dugaszoló csatlakozók - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP4 mm²Hüvelyes dugó, PUSH IN rugós csatlakozásBLF 7.62 HPBLF 7.62HP/180F