SL-SMT 7.62HP/06/180LF 2.1SN BK RL

PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 용접 플랜지, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 6, 180°, 솔더 핀 길이(l): 2.1 mm, 주석 도금, 검정, 릴

항목 번호 3114450000
추후 변경 가능

속성

대상 상대품:

    PCB 단자대 및 커넥터PCB 커넥터 - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP4 mm²암형 플러그, PUSH IN 스프링 결선BLF 7.62 HPBLF 7.62HP/180F
  • BLF 7.62HP/06/180F SN BK BX
    항목 번호:
    1227490000
    패키징 단위:
    30 PC

    PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 6, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스

  • BLF 7.62HP/06/180F SN OR BX
    항목 번호:
    1230260000
    패키징 단위:
    30 PC

    PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 6, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스

  • PCB 단자대 및 커넥터PCB 커넥터 - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP4 mm²암형 플러그, PUSH IN 스프링 결선BLF 7.62 HPBLF 7.62HP/180LR
  • BLF 7.62HP/06/180LR SN BK BX
    항목 번호:
    1227420000
    패키징 단위:
    30 PC

    PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 6, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스