Egenskaper
Utförande | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 42, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box |
Art.nr. | 1725360000 |
Typ | SLD 5.08V/42/90 3.2 SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248060764 |
Förp. | 10 items |
Produktparametrar |
IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A |
Förpackning | Box |
Djup | 22 mm |
Byggdjup (tum) | 0,866 inch |
Höjd | 28,7 mm |
Bygghöjd (tum) | 1,13 inch |
Höjd lägstbyggande | 26,2 mm |
Bredd | 109,22 mm |
Byggbredd (tum) | 4,3 inch |
Nettovikt | 34,692 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilj | OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08 |
Anslutningstyp | Kretskortanslutning |
Montering på kretskortet | THT lödanslutning |
Delning i mm (P) | 5,08 mm |
Delning i tum (P) | 0,2 " |
Anslutningsvinkel | 90° |
Antal poler | 42 |
Antal lödstift per pol | 1 |
Lödstiftlängd (l) | 3,2 mm |
Tolerans för stiftlängd | +0,1 / -0,3 mm |
Dimensioner för lödstift |
d = 1,2 mm
oktagonal |
Dimensioner för lödstift = d-tolerans | 0 / -0,03 mm |
Diameter bestyckningshål (D) | 1,3 mm |
Tolerans diameter bestyckningshål (D) | + 0,1 mm |
L1 i mm | 101,6 mm |
L1 i tum | 4 " |
Antal rader | 2 |
Polradstal | 2 |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | fingers. ej inst./ handryggss. instucken |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten |
Skyddsklass | IP20 |
Genomgångsmotstånd (6) | ≤5 mΩ |
Koderbar | Ja |
Stickcykler | 25 |
Isoleringsmaterial | PBT |
Färgkod | orange |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 2000 |
Isoleringsmaterialgrupp | IIIa |
CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 200 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Kontaktyta | förtennad |
Skiktstruktur för lödanslutningen | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
Skiktstruktur för stiftkontakten | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
Lagertemperatur, min. | −40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Driftstemperatur, min. | −50 °C |
Driftstemperatur, max | 100 °C |
Temperaturområde Montage, min. | −25 °C |
Temperaturområde Montage, max. | 100 °C |
testad enligt standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) | 17 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) | 11 A |
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) | 9,5 A |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 320 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 250 V |
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 | 250 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 400 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 4 kV |
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 | 4 kV |
Institut (CSA) | CSA |
Certifikat nr. (CSA) | 200039-1121690 |
Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / CSA) | 10 A |
Märkström (användargrupp D / CSA) | 10 A |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Institut (UR) | UR |
Certifikat nr. (UR) | E60693 |
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / UL 1059) | 10 A |
Märkström (användargrupp D / UL 1059) | 10 A |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Förpackning | Box |
VPE-längd | 175 mm |
VPE-bredd | 120 mm |
VPE-höjd | 50 mm |
IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
Hänvisningstext |
• Ytterligare varianter vid förfrågan • Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler. • Avstånd mellan rader: se hållayout • P på ritningen = raster • Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna. • Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last • Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_70622) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1725360000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ETIM 10.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |
Godkännanden |   |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr. (UR) | E60693 |
Tillbehör
-
Produkt-ID:1573010000VPE:100 items
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, orange, Antal poler: 1
-
Produkt-ID:1545710000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, svart, Antal poler: 1
-
Produkt-ID:1770240000VPE:100 items
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Avskiljningselement, svart, Antal poler: 1
-
Produkt-ID:1598300000VPE:100 items
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Avskiljningselement, orange, Antal poler: 1
Är en motdel till
-
Produkt-ID:1943770000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 21, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
-
Produkt-ID:1944000000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 21, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
-
Produkt-ID:1648500000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Hylslist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 21, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
-
Produkt-ID:1648980000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Hylslist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 21, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
-
Produkt-ID:1682920000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Hylslist, Laxspår för montageblock, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 21, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
-
Produkt-ID:1948200000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 21, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
-
Produkt-ID:1948430000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 21, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
-
Produkt-ID:1948980000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 21, 270°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
-
Produkt-ID:1946440000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 21, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
-
Produkt-ID:1013890000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 21, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box