Свойства
Версия | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 9, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик |
Заказ № | 1599200000 |
Тип | SLDF 5.08 L/F 9 SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4008190084387 |
Кол. | 24 Штука |
Продуктное отношение |
IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A |
Упаковка | Ящик |
Глубина | 28 mm |
Глубина (дюймов) | 1,102 inch |
Высота | 17,5 mm |
Высота (в дюймах) | 0,689 inch |
Ширина | 65,44 mm |
Ширина (в дюймах) | 2,576 inch |
Масса нетто | 10,42 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Серия изделия | OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.08 |
Вид соединения | Полевое соединение |
Шаг в мм (P) | 5,08 mm |
Шаг в дюймах (P) | 0,2 " |
Угол вывода | 180° |
Количество полюсов | 9 |
L1 в мм | 40,64 mm |
L1 в дюймах | 1,6 " |
Количество рядов | 1 |
Количество полюсных рядов | 1 |
Вид защиты | IP20 |
Объемное сопротивление | ≤5 mΩ |
Кодируемый | Да |
Циклы коммутации | 25 |
Усилие вставки на полюс, макс. | 6,5 N |
Усилие вытягивания на полюс, макс. | 5 N |
Изоляционный материал | PBT |
Цветовой код | оранжевый |
Таблица цветов (аналогич.) | RAL 2000 |
Группа изоляционного материала | IIIa |
Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 200 |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Материал контакта | Сплав меди |
Поверхность контакта | луженые |
Структура слоев штепсельного контакта | 4...8 µm Sn луженый погружением в расплав |
Температура хранения, мин. | -40 °C |
Температура хранения, макс. | 70 °C |
Рабочая температура, мин. | -50 °C |
Рабочая температура, макс. | 100 °C |
Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C |
Температурный диапазон монтажа, макс. | 100 °C |
Текст ссылки |
Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)
Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения. |
пройдены испытания по стандарту |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 15 A |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 13 A |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 400 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 320 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 250 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 4 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 4 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 4 kV |
Институт (CSA) | CSA |
Сертификат № (CSA) | 200039-1121690 |
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) | 300 V |
Номинальный ток (группа использования B/CSA) | 10 A |
Номинальный ток (группа использования D/CSA) | 10 A |
Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |
Институт (UR) | UR |
Сертификат № (UR) | E60693 |
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 300 V |
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) | 10 A |
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) | 10 A |
Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |
Упаковка | Ящик |
Длина VPE | 351 mm |
VPE с | 135 mm |
Высота VPE | 39 mm |
Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
Примечания |
• Дополнительные варианты по запросу • Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов. • Возможно подключение кабелей с использованием паяного соединения, одножильных и гибких, до 2,5 мм² с помощью изоляционных /термоусадочных рукавов или наружных плоских штекеров от 2,8 с изоляционными рукавами согласно DIN IEC 760 • P на чертеже – шаг • Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение. • В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_70462) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1599200000) |
Уведомление об изменении продукта |
[EN - Change of packaging](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87731)
[DE - Change of packaging](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87734) [Packaging SLDF-PL30 DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93129) [Packaging SLDF-PL30 EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93130) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Сертификаты | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (UR) | E60693 |