Eigenschaften
Ausfuehrung | Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box |
Best.-Nr. | 1336500000 |
Art | SLF 5.08/11/180FI SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4050118140538 |
VPE | 24 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 400 V / 25.9 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 |
Verpackung | Box |
Tiefe | 30 mm |
Tiefe (inch) | 1,181 inch |
Höhe | 14,2 mm |
Höhe (inch) | 0,559 inch |
Nettogewicht | 20,793 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilie | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 |
Anschlussart | Feldanschluss |
Leiteranschlusstechnik | PUSH IN mit Betätigungselement |
Raster in mm (P) | 5,08 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,2 " |
Leiterabgangsrichtung | 180° |
Polzahl | 11 |
L1 in mm | 50,8 mm |
L1 in Zoll | 2 " |
Anzahl Reihen | 1 |
Polreihenzahl | 1 |
Bemessungsquerschnitt | 2,5 mm² |
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt |
Schutzart | IP20 |
Durchgangswiderstand | ≤5 mΩ |
Kodierbar | Ja |
Abisolierlänge | 10 mm |
Schraubendreherklinge | 0,6 x 3,5 |
Schraubendreherklinge Norm | DIN 5264 |
Steckzyklen | 25 |
Steckkraft/Pol, max. | 7 N |
Ziehkraft/Pol, max. | 5,5 N |
Anzugsdrehmoment |
|
Isolierstoff | PBT |
Farbe | orange |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 2000 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Schichtaufbau - Steckkontakt | 4...8 µm Sn feuerverzinnt |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 100 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C |
Klemmbereich, min. | 0,13 mm² |
Klemmbereich, max. | 3,31 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
eindrähtig, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
eindrähtig, max. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
feindrähtig, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
feindrähtig, max. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. | 0,2 mm² |
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. | 2,5 mm² |
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. | 0,2 mm² |
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. | 2,5 mm² |
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø | 2,8 mm x 2,0 mm |
Klemmbare Leiter |
|
Hinweistext |
Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.
Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen. |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 25,9 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 21,7 A |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 22,5 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 18,5 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 400 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 320 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 250 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 4.000 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 4 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 4 kV |
Kurzzeitstromfestigkeit | 3 x 1s mit 120 A |
Institut (CSA) | CSA |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 200039-1121690 |
Nennspannung (Use group B / CSA) | 300 V |
Nennspannung (Use group D / CSA) | 300 V |
Nennstrom (Use group B / CSA) | 10 A |
Nennstrom (Use group D / CSA) | 10 A |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Institut (cURus) | CURUS |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V |
Nennstrom (Use group B / UL 1059) | 14 A |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 10 A |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Verpackung | Box |
VPE Länge | 351 mm |
VPE Breite | 136 mm |
VPE Höhe | 38 mm |
Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen |
|
Prüfung: Fehlerhafte Kupplung (Nichtaustauschbarkeit) |
|
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt |
|
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern |
|
Pull-Out Test |
|
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_260944) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1336500000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Zulassungen | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |